目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5051...型和5081...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快速管接头
5000系列快速管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5051_5081.prj},{NB=5051 1/4},{IDNR=},{MOD=5051 1/4},{MODX=5051_1/4},{A1=G1/4},{A1NDM=13.157},{A1KDM=11.445},{PHY=5},{D=17},{H=8},{L=37.0},{M=20.5},{SW=17},{INFO=Infotext},{SWX=8.500},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3=13.850},{DX1=0.400},{H1=1.500},{H2=5.000},{H3=5.000},{H4=5.000},{H5=2.000},{X1=11.380}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
PHY
缸径
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
5051 1/8
5051 1/8
G1/8
5
17
6
35.0
20.5
14
5051 1/4
5051 1/4
G1/4
5
17
8
37.0
20.5
17
5081 1/4
5081 1/4
G1/4
7
25
8
47.5
34.5
22
5081 3/8
5081 3/8
G3/8
7
25
9
48.5
34.5
22
5081 1/2
5081 1/2
G1/2
7
25
10
49.5
34.5
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表