目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6ENHT 系列气缸导向装置
Camozzi
电气驱动元件
系列电缸
6E附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_6e/guide_serie_6enht_asmtab.prj},{NB=6ENHT080A0000(0)},{SERIE=6E},{PHY=80.000},{VERSION=N = standard},{FUNZ=HT = guida ad \"H\" con bronzine},{FUNZX=HT},{HUB=0},{HUB1=0},{PPATH=guide_serie_6enht_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
VERSION
类型
ⁿ/ₐ
FUNZ
工作
ⁿ/ₐ
FUNZX
工作
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TF
[mm]
TG
[mm]
TH
[mm]
TI
[mm]
UF1
[mm]
UF
[mm]
G1
[mm]
A
[mm]
WH
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
P
ⁿ/ₐ
T
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
6ENHT080A0000
6E
80.000
N = 标准型
HT = "H" 型, 自润滑导向套
HT
A = corpo alluminio anodi...
130.000
72.000
130.000
148.000
189.000
180.000
100.000
25.000
34.000
195.000
9.000
32.000
20.000
128.000
280.000
21.000
105.400
105.000
42.000
128.000
110.000
0.000
M10
20.000
11.000
18.000
11.000
27.000
30.000
6.000
6ENHT100A0000
6E
100.000
N = 标准型
HT = "H" 型, 自润滑导向套
HT
A = corpo alluminio anodi...
150.000
89.000
150.000
172.000
213.000
200.000
120.000
25.000
39.000
220.000
9.000
32.000
20.000
128.000
280.000
24.500
130.400
130.000
37.000
138.000
115.000
0.000
M10
20.000
11.000
18.000
11.000
27.000
30.000
6.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表