目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
SE32 - Paddle-wheel flow controller for On/Off control
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Flow
Transmitter
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/sensorentransmitterundregler/durchfluss/transmitter/se32.prj},{NB=SE32-436473-Fluegelrad-Durchfluss-Kontroller fuer zwei-Punkt-Regelung},{BUNR=436473},{AUSF=kompakter Durchflusskontroller},{AUSF1=},{EA=5-poliger M12-Stecker, verstellbar},{EING=---},{AUSG=NPN und PNP},{VAR=2},{CNSMASSEXACT=0.216}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AUSF1
Description
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
EING
Input
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SE32-436474-Paddle-wheel ...
436474
kompakter Durchflusskontr...
Cable plug EN 175301-803
---
NPN
0.250
SE32-434871-Paddle-wheel ...
434871
kompakter Durchflusskontr...
Cable plug EN 175301-803
---
PNP
0.260
SE32-436473-Paddle-wheel ...
436473
kompakter Durchflusskontr...
Swivel 5-pin M12 plug
---
NPN und PNP
0.216
SE32-436475-Paddle-wheel ...
436475
kompakter Durchflusskontr...
Swivel 5-pin M12 plug and...
---
Relais
0.273
SE32-444699-Paddle-wheel ...
444699
kompakter Durchflusskontr...
8-pin M12 plug and cable ...
4-20 mA
4-20 mA + Relais
0.310
SE32-448861-Paddle-wheel ...
448861
abgesetzter Durchflusskon...
Wall-mounted
Swivel 5-pin M12 male and...
Frequenz
NPN und PNP
0.250
SE32-558181-Paddle-wheel ...
558181
abgesetzter Durchflusskon...
Panel-mounted
Terminal strips
Frequenz
NPN und PNP
0.130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表