目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DIN-clamp-branch - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end clamp DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
T-valves (zero dead volume)
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tventile/2104dinschweissclamp.prj},{NB=2104-DN15-SD45-TD42-070 Nein Nein A,B - 1},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 11850/32676},{DN1=32},{D1=35,0x1,5 },{LTA1=SD45},{DN2=15},{D2=34,0x19,0x1,5 },{LTA2=TD42},{ANTG=070},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD45},{LTA2G=SD42},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{NR=402},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-SC40-TG20-050 N...
08
DIN 11850/32676
4
6,0x1,0
SC40
4
25,0x6,0x1,0
TG20
050
2104-DN08-SC41-TD39-050 N...
08
DIN 11850/32676
6
8,0x1,0
SC41
6
25,0x8,0x1,0
TD39
050
2104-DN08-SC47-TG20-050 N...
08
DIN 11850/32676
40
40,0x1,5
SC47
4
25,0x6,0x1,0
TG20
050
2104-DN08-SC47-TD40-050 N...
08
DIN 11850/32676
40
40,0x1,5
SC47
8
25,0x10,0x1,0
TD40
050
2104-DN08-SC48-TG20-050 N...
08
DIN 11850/32676
50
52,0x1,5
SC48
4
25,0x6,0x1,0
TG20
050
2104-DN08-SD40-TD41-050 N...
08
DIN 11850/32676
10
13,0x1,5
SD40
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2104-DN08-SD43-TD41-050 N...
08
DIN 11850/32676
20
23,0x1,5
SD43
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2104-DN15-SD42-TD42-050 N...
15
DIN 11850/32676
15
19,0x1,5
SD42
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-SD43-TD42-050 N...
15
DIN 11850/32676
20
23,0x1,5
SD43
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-SD44-TD42-050 N...
15
DIN 11850/32676
25
29,0x1,5
SD44
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-SD45-TD42-050 N...
15
DIN 11850/32676
32
35,0x1,5
SD45
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-SD46-TD42-050 N...
15
DIN 11850/32676
40
41,0x1,5
SD46
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-SD47-TD42-050 N...
15
DIN 11850/32676
50
53,0x1,5
SD47
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-SD42-TD42-070 N...
15
DIN 11850/32676
15
19,0x1,5
SD42
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-SD43-TD42-070 N...
15
DIN 11850/32676
20
23,0x1,5
SD43
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-SD44-TD42-070 N...
15
DIN 11850/32676
25
29,0x1,5
SD44
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-SD45-TD42-070 N...
15
DIN 11850/32676
32
35,0x1,5
SD45
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-SD46-TD42-070 N...
15
DIN 11850/32676
40
41,0x1,5
SD46
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-SD47-TD42-070 N...
15
DIN 11850/32676
50
53,0x1,5
SD47
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN20-SD43-TD43-070 N...
20
DIN 11850/32676
20
23,0x1,5
SD43
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN20-SD45-TD43-070 N...
20
DIN 11850/32676
32
35,0x1,5
SD45
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN20-SD46-TD43-070 N...
20
DIN 11850/32676
40
41,0x1,5
SD46
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN25-SD44-TD44-070 N...
25
DIN 11850/32676
25
29,0x1,5
SD44
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-SD46-TD44-070 N...
25
DIN 11850/32676
40
41,0x1,5
SD46
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-SD47-TD44-070 N...
25
DIN 11850/32676
50
53,0x1,5
SD47
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2104-DIN - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end...
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
2507 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape B
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ASME
Buerkert
08.12.2023
SE36 - Digital flow ELEMENT transmitter
Buerkert
08.12.2023
8793 - Side Control PID
Buerkert
08.12.2023
3003 - Elektromotorischer Drehantrieb - Auf/Zu oder Regelantrieb
Buerkert
08.12.2023
8620 - mxCONTROL Multifunction Controller
Buerkert
08.12.2023
8792 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ISO
Buerkert
08.12.2023
6106E - 6106 Single manifold in aluminium, black anodized
Buerkert
08.12.2023
8206 - Redox-Transmitter with digital display
Buerkert
08.12.2023
8635 - Digital electropneumatic Positioner SideControl
Buerkert
08.12.2023
2104-ASME-clamp-branch - Pneumatically operated zero dead volume T-valve EL...
Buerkert
08.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表