目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DIN-clamp - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT clamp DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
T-valves (zero dead volume)
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tventile/2104dinclamp.prj},{NB=2104-DN15-TD47-TD42-070 Nein Nein A,B - 1},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 32676},{DN1=50},{D1=64,0x53,0x1,5 },{LTA1=TD47},{DN2=15},{D2=34,0x19,0x1,5 },{LTA2=TD42},{ANTG=070},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD47},{LTA2G=SD42},{LTA1C=1},{LTA2C=1},{NR=608},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-TG20-TG20-050 N...
08
DIN 32676
4
25,0x6,0x1,0
TG20
4
25,0x6,0x1,0
TG20
050
2104-DN08-TD39-TD39-050 N...
08
DIN 32676
6
25,0x8,0x1,0
TD39
6
25,0x8,0x1,0
TD39
050
2104-DN08-TD41-TD41-050 N...
08
DIN 32676
10
34,0x13,0x1,5
TD41
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2104-DN08-TD43-TD41-050 N...
08
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2104-DN15-TD42-TD42-050 N...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD43-TD42-050 N...
15
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD44-TD42-050 N...
15
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD45-TD42-050 N...
15
DIN 32676
32
50,5x35,0x1,5
TD45
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD46-TD42-050 N...
15
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD47-TD42-050 N...
15
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD42-TD42-070 N...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD43-TD42-070 N...
15
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD44-TD42-070 N...
15
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD45-TD42-070 N...
15
DIN 32676
32
50,5x35,0x1,5
TD45
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD46-TD42-070 N...
15
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD47-TD42-070 N...
15
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN20-TD43-TD43-070 N...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN20-TD45-TD43-070 N...
20
DIN 32676
32
50,5x35,0x1,5
TD45
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN20-TD46-TD43-070 N...
20
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN25-TD44-TD44-070 N...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-TD46-TD44-070 N...
25
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-TD47-TD44-070 N...
25
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-TD44-TD44-090 N...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
2104-DN25-TD46-TD44-090 N...
25
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
2104-DN25-TD47-TD44-090 N...
25
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表