目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DIN - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end DIN
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2104dinschweiss.prj},{NB=2104-DN15-SD46-SD42-050 Nein Nein A,B - 0},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 11850},{DN1=40},{D1=41,0x1,5 },{LTA1=SD46},{DN2=15},{D2=19,0x1,5 },{LTA2=SD42},{ANTG=050},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD46},{LTA2G=SD42},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=187},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8695-8697'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-SC40-SC40-050 N...
08
DIN 11850
4
6,0x1,0
SC40
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN08-SC41-SC41-050 N...
08
DIN 11850
6
8,0x1,0
SC41
6
8,0x1,0
SC41
050
2104-DN08-SC47-SC40-050 N...
08
DIN 11850
40
40,0x1,5
SC47
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN08-SC47-SC42-050 N...
08
DIN 11850
40
40,0x1,5
SC47
8
10,0x1,0
SC42
050
2104-DN08-SC48-SC40-050 N...
08
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN15-SC48-SC43-050 N...
15
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
15
18,0x1,5
SC43
050
2104-DN15-SC48-SC43-070 N...
15
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
15
18,0x1,5
SC43
070
2104-DN25-SC45-SC45-070 N...
25
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
25
28,0x1,5
SC45
070
2104-DN25-SC48-SC45-070 N...
25
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
25
28,0x1,5
SC45
070
2104-DN25-SC45-SC45-090 N...
25
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
25
28,0x1,5
SC45
090
2104-DN25-SC48-SC45-090 N...
25
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
25
28,0x1,5
SC45
090
2104-DN40-SC45-SC46-090 N...
40
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
32
34,0x1,5
SC46
090
2104-DN40-SC48-SC46-090 N...
40
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
32
34,0x1,5
SC46
090
2104-DN40-SC45-SC46-130 N...
40
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
32
34,0x1,5
SC46
130
2104-DN40-SC48-SC46-130 N...
40
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
32
34,0x1,5
SC46
130
2104-DN50-SC48-SC48-130 N...
50
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
50
52,0x1,5
SC48
130
2104-DN08-SD40-SD40-050 N...
08
DIN 11850
10
13,0x1,5
SD40
10
13,0x1,5
SD40
050
2104-DN08-SD43-SD40-050 N...
08
DIN 11850
20
23,0x1,5
SD43
10
13,0x1,5
SD40
050
2104-DN15-SD42-SD42-050 N...
15
DIN 11850
15
19,0x1,5
SD42
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD43-SD42-050 N...
15
DIN 11850
20
23,0x1,5
SD43
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD44-SD42-050 N...
15
DIN 11850
25
29,0x1,5
SD44
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD45-SD42-050 N...
15
DIN 11850
32
35,0x1,5
SD45
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD46-SD42-050 N...
15
DIN 11850
40
41,0x1,5
SD46
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD47-SD42-050 N...
15
DIN 11850
50
53,0x1,5
SD47
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD42-SD42-070 N...
15
DIN 11850
15
19,0x1,5
SD42
15
19,0x1,5
SD42
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表