目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 279 - Flat head plow bolts with retaining key and hex nut (DIN 604 Mu; DIN 555 / DIN 934), 4.6 / 4.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 279 Flat head plow bolts with retaining key and hex nut
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_279/bn_279_asmtab.prj},{NB=BN 279 1111795 plow bolt with flat head M10x50},{CNSORDERNO=1111795},{BNARTNR=1111795},{BNNORM1=DIN 604},{BNNORM2=DIN 555 / DIN 934},{BNMAT=Stahl 4.6 / 4.8},{CNSMAT=Stahl 4.6 / 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.500},{L=50.000},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{DK=19.650},{K=5.500},{DS=10.000},{G=3.200},{I=4.200},{A=95.000},{PPATH=bn_279_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height
[mm]
LS
Shank length min.
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
G
max.
[mm]
BN 279 1111582 plow bolt ...
1111582
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
20.000
11.000
18.000
24.000
0.000
12.550
4.000
0.000
9.000
2.500
BN 279 1111590 plow bolt ...
1111590
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
25.000
16.000
18.000
24.000
0.000
12.550
4.000
0.000
9.000
2.500
BN 279 1111604 plow bolt ...
1111604
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
30.000
21.000
18.000
24.000
0.000
12.550
4.000
0.000
9.000
2.500
BN 279 1111612 plow bolt ...
1111612
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
18.000
24.000
0.000
12.550
4.000
12.000
17.000
2.500
BN 279 1111620 plow bolt ...
1111620
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
18.000
24.000
0.000
12.550
4.000
17.000
22.000
2.500
BN 279 1111647 plow bolt ...
1111647
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
18.000
24.000
0.000
12.550
4.000
27.000
32.000
2.500
BN 279 1111663 plow bolt ...
1111663
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
25.000
13.500
22.000
28.000
41.000
16.550
5.000
0.000
11.500
3.000
BN 279 1111671 plow bolt ...
1111671
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
30.000
18.500
22.000
28.000
41.000
16.550
5.000
0.000
11.500
3.000
BN 279 1111698 plow bolt ...
1111698
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
35.000
23.500
22.000
28.000
41.000
16.550
5.000
0.000
11.500
3.000
BN 279 1111701 plow bolt ...
1111701
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
22.000
28.000
41.000
16.550
5.000
11.750
18.000
3.000
BN 279 1111728 plow bolt ...
1111728
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
22.000
28.000
41.000
16.550
5.000
21.750
28.000
3.000
BN 279 1111736 plow bolt ...
1111736
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
22.000
28.000
41.000
16.550
5.000
31.750
38.000
3.000
BN 279 1111744 plow bolt ...
1111744
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
25.000
12.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
0.000
13.000
3.200
BN 279 1111752 plow bolt ...
1111752
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
30.000
17.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
0.000
13.000
3.200
BN 279 1111760 plow bolt ...
1111760
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
35.000
22.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
0.000
13.000
3.200
BN 279 1111779 plow bolt ...
1111779
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
40.000
27.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
0.000
13.000
3.200
BN 279 1111787 plow bolt ...
1111787
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
45.000
26.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
11.500
19.000
3.200
BN 279 1111795 plow bolt ...
1111795
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
16.500
24.000
3.200
BN 279 1111809 plow bolt ...
1111809
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
60.000
26.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
26.500
34.000
3.200
BN 279 1111817 plow bolt ...
1111817
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
70.000
26.000
26.000
32.000
45.000
19.650
5.500
36.500
44.000
3.200
BN 279 1111868 plow bolt ...
1111868
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
30.000
14.000
30.000
36.000
49.000
24.650
7.000
0.000
16.000
3.600
BN 279 1111876 plow bolt ...
1111876
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
35.000
19.000
30.000
36.000
49.000
24.650
7.000
0.000
16.000
3.600
BN 279 1111884 plow bolt ...
1111884
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
40.000
24.000
30.000
36.000
49.000
24.650
7.000
0.000
16.000
3.600
BN 279 1111892 plow bolt ...
1111892
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
45.000
29.000
30.000
36.000
49.000
24.650
7.000
0.000
16.000
3.600
BN 279 1111906 plow bolt ...
1111906
DIN 604
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
50.000
30.000
30.000
36.000
49.000
24.650
7.000
11.250
20.000
3.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表