DIN 1472 - Edelstahl 1.4305
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 1472 - Passkerbstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640975216/640975222.prj},{NB=147214305540},{ARTIKELNUMMER=147214305540},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/9e/d4/din_1472_edelstahl_1.4305__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CX=0.60},{DD=5},{DD1=5},{LMAXA=40.50},{LMINA=39.50},{LAENGEL=40},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8745},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4305}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CX
c ≃
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 14721430538
14721430538
23-10-01-01
0.40
3
3
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305812
147214305812
23-10-01-01
1.00
8
8
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305510
147214305510
23-10-01-01
0.60
5
5
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305612
147214305612
23-10-01-01
0.80
6
6
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305860
147214305860
23-10-01-01
1.00
8
8
60.60
59.40
60
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 14721430558
14721430558
23-10-01-01
0.60
5
5
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305835
147214305835
23-10-01-01
1.00
8
8
35.50
34.50
35
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305525
147214305525
23-10-01-01
0.60
5
5
25.42
24.58
25
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305325
147214305325
23-10-01-01
0.40
3
3
25.42
24.58
25
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305320
147214305320
23-10-01-01
0.40
3
3
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305810
147214305810
23-10-01-01
1.00
8
8
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305518
147214305518
23-10-01-01
0.60
5
5
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305435
147214305435
23-10-01-01
0.50
4
4
35.50
34.50
35
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305216
147214305216
23-10-01-01
0.25
2
2
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305840
147214305840
23-10-01-01
1.00
8
8
40.50
39.50
40
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 14721430548
14721430548
23-10-01-01
0.50
4
4
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305625
147214305625
23-10-01-01
0.80
6
6
25.42
24.58
25
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305530
147214305530
23-10-01-01
0.60
5
5
30.42
29.58
30
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305218
147214305218
23-10-01-01
0.25
2
2
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305420
147214305420
23-10-01-01
0.50
4
4
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305816
147214305816
23-10-01-01
1.00
8
8
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305650
147214305650
23-10-01-01
0.80
6
6
50.50
49.50
50
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 14721430528
14721430528
23-10-01-01
0.25
2
2
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305410
147214305410
23-10-01-01
0.50
4
4
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
BÖLLHOFF 147214305316
147214305316
23-10-01-01
0.40
3
3
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8745
1.4305
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1472 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1472 - Feather grooved pins
Fabory
13.02.2023
DIN 1 B - Taper pins, form B
Fabory
13.02.2023
ISO 4028 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1474 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Dowel pins / cylindrical pins - Standard
DOCERAM
12.01.2023
DIN 7979 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
SN1975 - Dowel pin (~EN ISO 8735)
STRACK
11.06.2024
SN1973 - Dowel pin (~EN ISO 8734)
STRACK
21.09.2022
DIN 1471 - Grooved pins, full length taper grooved
Fabory
13.02.2023
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
Parallel pins DIN EN ISO 2338
MBO Oßwald
08.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表