您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 439 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 439 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945694/640945856.prj},{NB=439A41,6},{ARTIKELNUMMER=439A41,6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b7/1d/din_439_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=1.84},{DAMIN=1.6},{DD=M 1,6},{DWMIN=2.4},{EMIN=3.48},{MMAX=1.0},{MMIN=0.75},{STEIGUNGP=0.35},{SMAX=3.2},{SMIN=3.08},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4035},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 439A433
439A433
23-11-07-01
35.60
33.0
M 33
46.6
55.37
16.5
15.40
3.50
50.0
49.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A43
439A43
23-11-07-01
3.45
3.0
M 3
4.6
6.01
1.8
1.55
0.50
5.5
5.32
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4332
439A4332
23-11-07-01
35.60
33.0
M 33x2,0
46.6
55.37
16.5
15.40
3.50
50.0
49.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A42
439A42
23-11-07-01
2.30
2.0
M 2
3.1
4.32
1.2
0.95
0.40
4.0
3.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A416
439A416
23-11-07-01
17.30
16.0
M 16
22.5
26.75
8.0
7.42
2.00
24.0
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A420
439A420
23-11-07-01
21.60
20.0
M 20
27.7
32.95
10.0
9.10
2.50
30.0
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A42,6
439A42,6
23-11-07-01
M 2,6
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A430
439A430
23-11-07-01
32.40
30.0
M 30
42.7
50.85
15.0
13.90
3.50
46.0
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A42,3
439A42,3
23-11-07-01
M 2,3
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A48
439A48
23-11-07-01
8.75
8.0
M 8
11.6
14.38
4.0
3.70
1.25
13.0
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A412
439A412
23-11-07-01
13.00
12.0
M 12
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19.0
18.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A46
439A46
23-11-07-01
6.75
6.0
M 6
8.9
11.05
3.2
2.90
1.00
10.0
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A45
439A45
23-11-07-01
5.75
5.0
M 5
6.9
8.79
2.7
2.45
0.80
8.0
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A41,6
439A41,6
23-11-07-01
1.84
1.6
M 1,6
2.4
3.48
1.0
0.75
0.35
3.2
3.08
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A42,5
439A42,5
23-11-07-01
2.90
2.5
M 2,5
4.1
5.45
1.6
1.35
0.45
5.0
4.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A436
439A436
23-11-07-01
38.90
36.0
M 36
51.1
60.79
18.0
16.90
4.00
55.0
53.80
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4302
439A4302
23-11-07-01
32.40
30.0
M 30x2,0
42.7
50.85
15.0
13.90
3.50
46.0
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A418
439A418
23-11-07-01
19.50
18.0
M 18
24.9
29.56
9.0
8.42
2.50
27.0
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A427
439A427
23-11-07-01
29.20
27.0
M 27
38.0
45.20
13.5
12.40
3.00
41.0
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A410
439A410
23-11-07-01
10.80
10.0
M 10
15.6
18.90
5.0
4.70
1.50
17.0
16.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A424
439A424
23-11-07-01
25.90
24.0
M 24
33.2
39.55
12.0
10.90
3.00
36.0
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A41,7
439A41,7
23-11-07-01
M 1,7
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A422
439A422
23-11-07-01
23.80
22.0
M 22
29.5
35.03
11.0
9.90
2.50
32.0
31.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A44
439A44
23-11-07-01
4.60
4.0
M 4
5.9
7.66
2.2
1.95
0.70
7.0
6.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A445
439A445
23-11-07-01
48.60
45.0
M 45
64.7
76.95
22.5
21.20
4.50
70.0
68.10
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 439 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Nut DIN 439 for Threaded Rod
FATH
28.06.2024
DIN 439 - Steel 04 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Steel 04, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6796 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A -Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 B - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 20739 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide in...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 4033 - Hexagon nuts, style 2 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表