您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Stahl 8 verzinkt, Großkartons
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945646.prj},{NB=9348VZPG8},{ARTIKELNUMMER=9348VZPG8},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/19/b8/din_934_stahl_8_gv_grosskartons__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=8.75},{DAMIN=8},{DD=M 8},{DWMIN=11.3},{EMIN=14.38},{MMAX=6.5},{MMIN=6.14},{STEIGUNGP=1.25},{SMAX=13},{SMIN=12.73},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9348VZPG10
9348VZPG10
23-11-07-01
10.80
10
M 10
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZPG8
9348VZPG8
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZPG12
9348VZPG12
23-11-07-01
13.00
12
M 12
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZPG5
9348VZPG5
23-11-07-01
5.75
5
M 5
6.8
8.79
4.0
3.70
0.80
8
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表