DIN 125 A - Stahl 140 HV verzinkt
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 125 A - Scheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940628/640940833.prj},{NB=125VZ6,4},{ARTIKELNUMMER=125VZ6,4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/cd/c6/din_125_a_stahl_140_hv_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=6.62},{D1MIN=6.4},{D2MAX=12},{D2MIN=11.57},{DD=6,4},{H=1.6},{HMAX=1.80},{HMIN=1.40},{FUERGEWINDE=M 6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7089/7090},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=140 HV}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 125VZ25
125VZ25
23-09-01-01
25.33
25.0
44
43.38
25
4.0
4.30
3.70
M 24
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ15
125VZ15
23-09-01-01
15.27
15.0
28
27.48
15
2.5
2.70
2.30
M 14
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ3,7
125VZ3,7
23-09-01-01
3.88
3.7
8
7.64
3,7
0.5
0.55
0.45
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ21
125VZ21
23-09-01-01
21.33
21.0
37
36.38
21
3.0
3.30
2.70
M 20
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ28
125VZ28
23-09-01-01
28.33
28.0
50
49.38
28
4.0
4.30
3.70
M 27
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ13
125VZ13
23-09-01-01
13.27
13.0
24
23.48
13
2.5
2.70
2.30
M 12
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ7,4
125VZ7,4
23-09-01-01
7.62
7.4
14
13.57
7,4
1.6
1.80
1.40
M 7
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ5,3
125VZ5,3
23-09-01-01
5.48
5.3
10
9.64
5,3
1.0
1.10
0.90
M 5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ2,7
125VZ2,7
23-09-01-01
2.84
2.7
6
5.70
2,7
0.5
0.55
0.45
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ6,4
125VZ6,4
23-09-01-01
6.62
6.4
12
11.57
6,4
1.6
1.80
1.40
M 6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ1,7
125VZ1,7
23-09-01-01
1.84
1.7
4
3.70
1,7
0.3
0.35
0.25
M 1,6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ3,2
125VZ3,2
23-09-01-01
3.38
3.2
7
6.64
3,2
0.5
0.55
0.45
M 3
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ4,3
125VZ4,3
23-09-01-01
4.48
4.3
9
8.64
4,3
0.8
0.90
0.70
M 4
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ19
125VZ19
23-09-01-01
19.33
19.0
34
33.38
19
3.0
3.30
2.70
M 18
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ37
125VZ37
23-09-01-01
37.62
37.0
66
64.80
37
5.0
5.60
4.40
M 36
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ10,5
125VZ10,5
23-09-01-01
10.77
10.5
20
19.48
10,5
2.0
2.20
1.80
M 10
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ31
125VZ31
23-09-01-01
31.39
31.0
56
55.26
31
4.0
4.30
3.70
M 30
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ17
125VZ17
23-09-01-01
17.27
17.0
30
29.48
17
3.0
3.30
2.70
M 16
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ8,4
125VZ8,4
23-09-01-01
8.62
8.4
16
15.57
8,4
1.6
1.80
1.40
M 8
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ23
125VZ23
23-09-01-01
23.33
23.0
39
38.38
23
3.0
3.30
2.70
M 22
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ2,2
125VZ2,2
23-09-01-01
2.34
2.2
5
4.70
2,2
0.3
0.35
0.25
M 2
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表