DIN 933 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 933 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640924540/640926457.prj},{NB=933A41675},{ARTIKELNUMMER=933A41675},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c5/db/din_933_edelstahl_a4__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=6.00},{CMAX=0.8},{CMIN=0.20},{DAMAX=17.7},{DD=M 16},{DWMINA=22.5},{DWMINB=22.0},{EMINA=26.75},{EMINB=26.17},{K=10.0},{KMAXA=10.18},{KMAXB=10.29},{KMINA=9.82},{KMINB=9.71},{LMAXA=75.60},{LMAXB=76.50},{LMINA=74.40},{LMINB=73.50},{LAENGEL=75},{STEIGUNGP=2.00},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.60},{SMAX=24},{SMINA=23.67},{SMINB=23.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4017},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 933A42040
933A42040
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
40.50
41.25
39.50
38.75
40
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4635
933A4635
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41230
933A41230
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41680
933A41680
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
80.60
81.50
79.40
78.50
80
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41270
933A41270
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
70.60
71.50
69.40
68.50
70
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4625
933A4625
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41670
933A41670
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
70.60
71.50
69.40
68.50
70
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4650
933A4650
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41035
933A41035
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.50
A
0.40
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4850
933A4850
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4890
933A4890
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
90.70
91.75
89.30
88.25
90
1.25
B
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4875
933A4875
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
75.60
76.50
74.40
73.50
75
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4860
933A4860
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4812
933A4812
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
12.35
11.65
12
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41240
933A41240
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4620
933A4620
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
20.42
19.58
20
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4816
933A4816
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
16.35
15.65
16
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4612
933A4612
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
12.35
11.65
12
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4865
933A4865
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
65.60
66.50
64.40
63.50
65
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4512
933A4512
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
12.35
11.65
12
0.80
A
0.20
8
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41645
933A41645
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
45.50
46.25
44.50
43.75
45
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4525
933A4525
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
25.42
26.05
24.58
23.95
25
0.80
A
0.20
8
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A4530
933A4530
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
30.42
31.05
29.58
28.95
30
0.80
A
0.20
8
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A41245
933A41245
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
BÖLLHOFF 933A42060
933A42060
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
60.60
61.50
59.40
58.50
60
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2, metric left-handed thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表