您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 931 - Stahl 5.6 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 931 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640922934/640924504.prj},{NB=9315.6VZ1245},{ARTIKELNUMMER=9315.6VZ1245},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DSMAX=12},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{KMAXA=7.680},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.320},{KMINB=7.21},{LMAXA=45.5},{LMAXB=46.25},{LMINA=44.5},{LMINB=MIN},{LAENGEL=45},{STEIGUNGP=1.75},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5.6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/66/5b/din_931_stahl_5.6_gv__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 12},{PRODUKTKLASSE=A},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4014}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9315.6VZ20150
9315.6VZ20150
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
150.8
152.00
149.2
150
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1665
9315.6VZ1665
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
65.6
66.50
64.4
65
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ20140
9315.6VZ20140
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
140.8
142.00
139.2
140
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ2490
9315.6VZ2490
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
90.7
91.75
89.3
90
3.00
A
0.8
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ16110
9315.6VZ16110
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
110.7
111.75
109.3
110
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ16100
9315.6VZ16100
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
100.7
101.75
99.3
98.25
100
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ24110
9315.6VZ24110
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
110.7
111.75
109.3
110
3.00
A
0.8
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ24100
9315.6VZ24100
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
100.7
101.75
99.3
98.25
100
3.00
A
0.8
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ16120
9315.6VZ16120
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
120.7
121.75
119.3
120
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ2080
9315.6VZ2080
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
80.6
81.50
79.4
80
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1660
9315.6VZ1660
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
60.6
61.50
59.4
60
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ2065
9315.6VZ2065
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
65.6
66.50
64.4
65
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1675
9315.6VZ1675
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
75.6
74.4
75
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1670
9315.6VZ1670
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
70.6
71.50
69.4
70
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1680
9315.6VZ1680
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
80.6
81.50
79.4
80
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1245
9315.6VZ1245
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
45.5
46.25
44.5
45
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ20100
9315.6VZ20100
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
100.7
101.75
99.3
98.25
100
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ16130
9315.6VZ16130
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
130.8
132.00
129.2
128.00
130
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ20110
9315.6VZ20110
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
110.7
111.75
109.3
110
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ16140
9315.6VZ16140
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
140.8
142.00
139.2
140
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1260
9315.6VZ1260
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
60.6
61.50
59.4
60
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ1690
9315.6VZ1690
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
90.7
91.75
89.3
90
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ2075
9315.6VZ2075
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
75.6
74.4
75
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ2090
9315.6VZ2090
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
90.7
91.75
89.3
90
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9315.6VZ2070
9315.6VZ2070
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
70.6
71.50
69.4
70
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
verzinkt
Standard
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
DIN 931 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 10.9 Zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 931 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈931 (1954) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 931 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 (ISO 4014) - FN 8273 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表