您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7984 - Stahl 08.8
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 7984 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640918904/640919342.prj},{NB=79848.8690},{ARTIKELNUMMER=79848.8690},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/65/2e/din_7984_stahl_08.8__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=18},{BLBIS200=MIN},{DAMAX=6.8},{DD=M 6},{DKMAX=10.0},{DKMIN=9.78},{DSMAX=6},{DSMIN=5.82},{EMIN=4.58},{KMAX=4.0},{KMIN=3.82},{LMAXA=90.70},{LMINA=89.30},{LAENGEL=90},{STEIGUNGP=1.00},{RMIN=0.25},{S=4.0},{SMAX=4.120},{SMIN=4.020},{T=3.0},{TMAX=3.12},{TMIN=2.88},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=08.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79848.8835
79848.8835
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
35.50
34.50
35
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8522
79848.8522
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
22.42
21.58
22
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.82080
79848.82080
23-11-01-02
65
46
52
22.4
M 20
30.0
29.67
20
19.67
16.00
11.0
10.73
80.60
79.40
80
2.50
0.80
14.0
14.212
14.032
7.5
7.68
7.32
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8422
79848.8422
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
22.42
21.58
22
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8614
79848.8614
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
14.35
13.65
14
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8845
79848.8845
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
45.50
44.50
45
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81080
79848.81080
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
80.60
79.40
80
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81225
79848.81225
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
25.42
24.58
25
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8650
79848.8650
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
50.50
49.50
50
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81018
79848.81018
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
18.35
17.65
18
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81690
79848.81690
23-11-01-02
57
38
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
13.72
9.0
8.78
90.70
89.30
90
2.00
0.60
12.0
12.212
12.032
5.5
5.65
5.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.86100
79848.86100
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
100.70
99.30
100
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81250
79848.81250
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
50.50
49.50
50
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8816
79848.8816
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
16.35
15.65
16
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81635
79848.81635
23-11-01-02
57
38
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
13.72
9.0
8.78
35.50
34.50
35
2.00
0.60
12.0
12.212
12.032
5.5
5.65
5.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81290
79848.81290
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
90.70
89.30
90
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8616
79848.8616
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
16.35
15.65
16
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81645
79848.81645
23-11-01-02
57
38
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
13.72
9.0
8.78
45.50
44.50
45
2.00
0.60
12.0
12.212
12.032
5.5
5.65
5.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.848
79848.848
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
8.29
7.71
8
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8865
79848.8865
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
65.60
64.40
65
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81025
79848.81025
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
25.42
24.58
25
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.82030
79848.82030
23-11-01-02
65
46
52
22.4
M 20
30.0
29.67
20
19.67
16.00
11.0
10.73
30.42
29.58
30
2.50
0.80
14.0
14.212
14.032
7.5
7.68
7.32
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8890
79848.8890
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
90.70
89.30
90
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.81050
79848.81050
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
50.50
49.50
50
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8320
79848.8320
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
20.42
19.58
20
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
08.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 7984 - FN 191 - 8.8 - verzinkt blau - Hexagon socket head cap screws wi...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7984 - FN 129 - 8.8 - schwarz - Hexagon socket head cap screws with low...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 B - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 16 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws wit...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 7984 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Steel 010.9
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表