您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7991 - Stahl 8.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 7991 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640910888/640911728.prj},{NB=79918.8VZ1650},{ARTIKELNUMMER=79918.8VZ1650},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/47/6e/din_7991_stahl_8.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{BLUEBER200=57},{BLBIS125=38},{BLBIS200=44},{DAMAX=17.7},{DD=M 16},{DKMAX=30},{DKMIN=29.48},{DSMAX=16},{DSMIN=15.73},{EMIN=11.43},{KMAX=7.5},{LMAXA=50.50},{LMINA=49.50},{LAENGEL=50},{STEIGUNGP=2.00},{RMIN=0.60},{S=10.0},{SMAX=10.175},{SMIN=10.025},{TMAX=5.3},{TMIN=5.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 10642},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79918.8VZ316
79918.8VZ316
23-11-01-03
12
3.6
M 3
6
5.70
3
2.86
2.30
1.7
16.35
15.65
16
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.2
0.95
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ530
79918.8VZ530
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
30.42
29.58
30
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1240
79918.8VZ1240
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
40.50
39.50
40
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ550
79918.8VZ550
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
50.50
49.50
50
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ840
79918.8VZ840
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
40.50
39.50
40
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1070
79918.8VZ1070
23-11-01-03
45
26
32
11.2
M 10
20
19.48
10
9.78
6.86
5.5
70.60
69.40
70
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
4.4
4.10
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ816
79918.8VZ816
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
16.35
15.65
16
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ420
79918.8VZ420
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
20.42
19.58
20
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ812
79918.8VZ812
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
12.35
11.65
12
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ680
79918.8VZ680
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
80.60
79.40
80
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1090
79918.8VZ1090
23-11-01-03
45
26
32
11.2
M 10
20
19.48
10
9.78
6.86
5.5
90.70
89.30
90
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
4.4
4.10
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1080
79918.8VZ1080
23-11-01-03
45
26
32
11.2
M 10
20
19.48
10
9.78
6.86
5.5
80.60
79.40
80
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
4.4
4.10
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1655
79918.8VZ1655
23-11-01-03
57
38
44
17.7
M 16
30
29.48
16
15.73
11.43
7.5
55.60
54.40
55
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
5.3
5.00
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ20100
79918.8VZ20100
23-11-01-03
65
46
52
22.4
M 20
36
35.38
20
19.67
13.72
8.5
100.70
99.30
100
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.9
5.60
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ450
79918.8VZ450
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
50.50
49.50
50
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ540
79918.8VZ540
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
40.50
39.50
40
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1225
79918.8VZ1225
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
25.42
24.58
25
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ12100
79918.8VZ12100
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
100.70
99.30
100
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1680
79918.8VZ1680
23-11-01-03
57
38
44
17.7
M 16
30
29.48
16
15.73
11.43
7.5
80.60
79.40
80
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
5.3
5.00
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ412
79918.8VZ412
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
12.35
11.65
12
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ58
79918.8VZ58
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
8.29
7.71
8
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ1025
79918.8VZ1025
23-11-01-03
45
26
32
11.2
M 10
20
19.48
10
9.78
6.86
5.5
25.42
24.58
25
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
4.4
4.10
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ38
79918.8VZ38
23-11-01-03
12
3.6
M 3
6
5.70
3
2.86
2.30
1.7
8.29
7.71
8
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.2
0.95
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ435
79918.8VZ435
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
35.50
34.50
35
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 79918.8VZ612
79918.8VZ612
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
12.35
11.65
12
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
verzinkt
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 7991 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
TH111 - Hexagon socket flat-head screw
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated, large boxes
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2114 - rostfrei A4 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表