您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7991 - Stahl 10.9
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 7991 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640910888/640911716.prj},{NB=799110.9410},{ARTIKELNUMMER=799110.9410},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/26/5c/din_7991_stahl_10.9__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=14},{BLBIS200=MIN},{DAMAX=4.7},{DD=M 4},{DKMAX=8},{DKMIN=7.64},{DSMAX=4},{DSMIN=3.82},{EMIN=2.87},{KMAX=2.3},{LMAXA=10.290},{LMINA=9.710},{LAENGEL=10},{STEIGUNGP=0.70},{RMIN=0.20},{S=2.5},{SMAX=2.600},{SMIN=2.520},{TMAX=1.8},{TMIN=1.55},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 10642},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 799110.92035
799110.92035
23-11-01-03
65
46
52
22.4
M 20
36
35.38
20
19.67
13.72
8.5
35.500
34.500
35
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.9
5.60
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9518
799110.9518
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
18.350
17.650
18
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.920100
799110.920100
23-11-01-03
65
46
52
22.4
M 20
36
35.38
20
19.67
13.72
8.5
100.700
99.300
100
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.9
5.60
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.91265
799110.91265
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
65.600
64.400
65
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9610
799110.9610
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
10.290
9.710
10
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.92090
799110.92090
23-11-01-03
65
46
52
22.4
M 20
36
35.38
20
19.67
13.72
8.5
90.700
89.300
90
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.9
5.60
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.920120
799110.920120
23-11-01-03
65
46
52
22.4
M 20
36
35.38
20
19.67
13.72
8.5
120.700
119.300
120
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.9
5.60
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9620
799110.9620
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
20.420
19.580
20
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.91250
799110.91250
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
50.500
49.500
50
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9422
799110.9422
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
22.420
21.580
22
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.91280
799110.91280
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
80.600
79.400
80
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9316
799110.9316
23-11-01-03
12
3.6
M 3
6
5.70
3
2.86
2.30
1.7
16.350
15.650
16
0.50
0.10
2.0
2.100
2.050
1.2
0.95
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.92470
799110.92470
23-11-01-03
73
54
60
26.4
M 24
39
38.38
24
23.67
16.00
14.0
70.600
69.400
70
3.00
1.60
14.0
14.212
14.032
10.3
9.87
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9430
799110.9430
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
30.420
29.580
30
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9670
799110.9670
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
70.600
69.400
70
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.91290
799110.91290
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
90.700
89.300
90
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.91680
799110.91680
23-11-01-03
57
38
44
17.7
M 16
30
29.48
16
15.73
11.43
7.5
80.600
79.400
80
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
5.3
5.00
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9560
799110.9560
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
60.600
59.400
60
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9535
799110.9535
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
35.500
34.500
35
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.91640
799110.91640
23-11-01-03
57
38
44
17.7
M 16
30
29.48
16
15.73
11.43
7.5
40.500
39.500
40
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
5.3
5.00
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9890
799110.9890
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
90.700
89.300
90
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9635
799110.9635
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
35.500
34.500
35
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9540
799110.9540
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.64
5
4.82
3.44
2.8
40.500
39.500
40
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.924150
799110.924150
23-11-01-03
73
54
60
26.4
M 24
39
38.38
24
23.67
16.00
14.0
150.800
149.200
150
3.00
1.60
14.0
14.212
14.032
10.3
9.87
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 799110.9310
799110.9310
23-11-01-03
12
3.6
M 3
6
5.70
3
2.86
2.30
1.7
10.290
9.710
10
0.50
0.10
2.0
2.100
2.050
1.2
0.95
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
blank
Standard
10.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2115 - 10.9, Zinklamellen beschichtet - Hexagon s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.2FHC - Machine screws HEXAGON CSK HEAD SCREWS DIN 7991 NFE 27-160 Inox A2...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7991 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
SM Socket head countersunk screws - DME - DIN 7991-8.8
D-M-E
27.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表