目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0515 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
Blohm
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07695.prj},{NB=B0515.30451},{BESTBLOHM=B0515.30451},{AUSF=mit Sechskantschlüssel},{D=M30},{D1=60},{D2=105},{D3=61},{H=112},{L=45},{S=25},{S1=22.5},{TRAGF=4500},{GEW=1.7740},{BS=Infotext},{ZTN=73181300},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=30.0},{SW=22.000},{TYP=2.000},{XA=49.0},{XB=77.0},{XC=6.0},{XD=25.0},{XE=4.000},{XF=28.0},{XG=9.000},{XH=15.0},{XI=51.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
distance
[mm]
L
Length
[mm]
S
distance
[mm]
S1
Weight
[kg]
TRAGF
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0515.08151
B0515.08151
with hexagon wrench
M8
25
44
25
47
12
9
9.5
300
0.1271
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.10151
B0515.10151
with hexagon wrench
M10
25
44
26
47
15
9
9.5
400
0.1353
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.12181
B0515.12181
with hexagon wrench
M12
30
52
34
55
18
11
11.0
750
0.2229
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.16241
B0515.16241
with hexagon wrench
M16
35
61
35
64
24
14
13.0
1500
0.3587
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.20301
B0515.20301
with hexagon wrench
M20
40
70
44
74
30
16
15.0
2300
0.6704
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.24361
B0515.24361
with hexagon wrench
M24
48
84
52
91
36
19
18.0
3200
0.9622
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.30451
B0515.30451
with hexagon wrench
M30
60
105
61
112
45
25
22.5
4500
1.7740
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.08150
B0515.08150
without hexagon wrench
M8
25
44
25
47
12
9
9.5
300
0.1226
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.10150
B0515.10150
without hexagon wrench
M10
25
44
26
47
15
9
9.5
400
0.1246
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.12180
B0515.12180
without hexagon wrench
M12
30
52
34
55
18
11
11.0
750
0.2056
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.16240
B0515.16240
without hexagon wrench
M16
35
61
35
64
24
14
13.0
1500
0.3355
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.20300
B0515.20300
without hexagon wrench
M20
40
70
44
74
30
16
15.0
2300
0.5430
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.24360
B0515.24360
without hexagon wrench
M24
48
84
52
91
36
19
18.0
3200
0.9014
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.30450
B0515.30450
without hexagon wrench
M30
60
105
61
112
45
25
22.5
4500
1.6420
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表