您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0265 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrust washer stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_4_asmtab.prj},{NB=B0265.2541008X25},{BESTBLOHM=B0265.2541008X25},{AUSF=elektrolytisch poliert},{AUSF1=Außengewinde},{GR=2},{D=M 8},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=25},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2587},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_4_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
Bareite
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S
Stroke
[mm]
F
Spannkraft F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0265.9541003
B0265.9541003
elektrolytisch poliert
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541004
B0265.9541004
elektrolytisch poliert
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0216
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541004
B0265.0541004
elektrolytisch poliert
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541005
B0265.0541005
elektrolytisch poliert
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0395
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.1541005
B0265.1541005
elektrolytisch poliert
Internal thread
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.1541006
B0265.1541006
elektrolytisch poliert
Internal thread
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0746
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.2541008
B0265.2541008
elektrolytisch poliert
Internal thread
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
0
1.5
8.0
350
0.2416
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541303
B0265.9541303
blasted
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541304
B0265.9541304
blasted
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541304
B0265.0541304
blasted
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541305
B0265.0541305
blasted
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.1541305
B0265.1541305
blasted
Internal thread
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0761
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.1541306
B0265.1541306
blasted
Internal thread
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0755
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.2541308
B0265.2541308
blasted
Internal thread
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
0
1.5
8.0
350
0.2452
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541003X10
B0265.9541003X10
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541003X15
B0265.9541003X15
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0229
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541003X30
B0265.9541003X30
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541004X10
B0265.9541004X10
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541004X15
B0265.9541004X15
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0215
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.9541004X30
B0265.9541004X30
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541004X15
B0265.0541004X15
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
15
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541004X20
B0265.0541004X20
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0432
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541004X30
B0265.0541004X30
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541005X20
B0265.0541005X20
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0443
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0265.0541005X30
B0265.0541005X30
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表