目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0479 - Screw plugs with hexagon socket
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28021.prj},{NB=B0479.171215},{BESTBLOHM=B0479.171215},{D=17},{D1=M12X1,5},{L=16},{L1=10},{SW=6},{GEW=0.0129},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{ST=1.500},{XA=8.000},{XB=15.000},{XC=9.000},{XD=2.700},{XE=0.600},{XF=1.000},{XG=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0479.15018
B0479.15018
15
G 1/8
13
9
4
0.0081
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.19014
B0479.19014
19
G1/4
16
11
6
0.0155
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.22038
B0479.22038
22
G 3/8
17
11
6
0.0269
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.27012
B0479.27012
27
G 1/2
20
14
8
0.0484
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.32034
B0479.32034
32
G 3/4
20
14
12
0.0725
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.40001
B0479.40001
40
G 1
22
16
12
0.1332
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.50114
B0479.50114
50
G1 1/4
25
18
12
0.2576
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.55112
B0479.55112
55
G 1 1/2
24
17
24
0.2646
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.141010
B0479.141010
15
M10X1
12
8
5
0.0066
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.171215
B0479.171215
17
M12X1,5
16
10
6
0.0129
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.191415
B0479.191415
19
M14X1,5
16
10
6
0.0172
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.221615
B0479.221615
22
M16X1,5
16
10
6
0.0245
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.251815
B0479.251815
25
M18X1,5
17
11
8
0.0321
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.272015
B0479.272015
27
M20X1,5
18
12
8
0.0427
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.282215
B0479.282215
28
M22X1,5
18
12
10
0.0467
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.322615
B0479.322615
32
M26X1,5
20
14
12
0.0727
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.322702
B0479.322702
32
M27X2
20
14
12
0.0751
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.403302
B0479.403302
40
M33X2
21
15
17
0.1211
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.504202
B0479.504202
50
M42X2
24
17
22
0.1972
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0479.554802
B0479.554802
55
M48X2
24
17
24
0.2694
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表