目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0472 - Screw plugs hex head with collar DIN 910
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28016.prj},{NB=B0472.103320},{BESTBLOHM=B0472.103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=11},{L=16},{L1=5},{SW=27},{GEW=0.1941},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XB=33.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0472.101010
B0472.101010
M10X1
14
6
8
3
10
0.0115
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.101215
B0472.101215
M12X1,5
17
6
12
3
13
0.0207
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.101415
B0472.101415
M14X1,5
19
6
12
3
13
0.0251
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.101615
B0472.101615
M16X1,5
21
6
12
3
17
0.0359
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.101815
B0472.101815
M18X1,5
23
8
12
4
17
0.0488
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.102015
B0472.102015
M20X1,5
25
8
14
4
19
0.0646
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.102215
B0472.102215
M22X1,5
27
8
14
4
19
0.0741
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.102415
B0472.102415
M24X1,5
29
9
14
4
22
0.0961
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.102615
B0472.102615
M26X1,5
31
10
16
4
24
0.1213
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.102720
B0472.102720
M27X2
32
10
16
4
24
0.1268
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.103015
B0472.103015
M30X1,5
36
10
16
4
24
0.1515
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.103320
B0472.103320
M33X2
39
11
16
5
27
0.1941
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.103615
B0472.103615
M36X1,5
42
11
16
5
27
0.2238
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.104215
B0472.104215
M42X1,5
49
12
16
5
30
0.3023
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.104220
B0472.104220
M42X2
49
12
16
5
30
0.3037
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.104815
B0472.104815
M48X1,5
55
12
16
5
30
0.3750
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.104820
B0472.104820
M48X2
55
12
16
5
30
0.3730
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10018
B0472.10018
G1/8
14
6
8
3
10
0.0114
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10014
B0472.10014
G1/4
18
6
12
3
13
0.0232
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10038
B0472.10038
G3/8
22
6
12
3
17
0.0384
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10012
B0472.10012
G1/2
26
8
14
4
19
0.0680
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10034
B0472.10034
G3/4
32
10
16
4
24
0.1239
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10100
B0472.10100
G1
39
11
16
5
27
0.1959
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10114
B0472.10114
G1 1/4
49
12
16
5
30
0.3039
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0472.10112
B0472.10112
G1 1/2
55
12
16
5
30
0.3704
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表