目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0470 - Screw plugs with hexagon socket DIN 906, tapered thread
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28013.prj},{NB=B0470.10012},{BESTBLOHM=B0470.10012},{D1=R1/2},{L=10},{SW=10},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{NDM=0.000},{ST=0.000},{NDM1=20.955},{XA=5.0},{XB=6.4},{XC=11.4},{NDMX=20.955},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0470.100810
B0470.100810
M8X1
8
4
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.101010
B0470.101010
M10X1
8
5
0.0034
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.101215
B0470.101215
M12X1,5
10
6
0.0057
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.101415
B0470.101415
M14X1,5
10
7
0.0077
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.101615
B0470.101615
M16X1,5
10
8
0.0102
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.101015
B0470.101015
M18X1,5
10
8
0.0142
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.102015
B0470.102015
M20X1,5
10
10
0.0168
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.102215
B0470.102215
M22X1,5
10
10
0.0216
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.102415
B0470.102415
M24X1,5
12
12
0.0293
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.102615
B0470.102615
M26X1,5
12
12
0.0372
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.103015
B0470.103015
M30X1,5
12
17
0.0434
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.103615
B0470.103615
M36X1,5
15
19
0.0880
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.104215
B0470.104215
M42X1,5
18
22
0.1379
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.104815
B0470.104815
M48X1,5
20
24
0.2070
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10018
B0470.10018
R1/8
8
5
0.0032
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10014
B0470.10014
R1/4
10
7
0.0068
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10038
B0470.10038
R3/8
10
8
0.0117
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10012
B0470.10012
R1/2
10
10
0.0176
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10034
B0470.10034
R3/4
12
12
0.0380
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10100
B0470.10100
R1
12
17
0.0534
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10114
B0470.10114
R1 1/4
18
22
0.1331
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.10112
B0470.10112
R1 1/2
20
24
0.2033
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.200810
B0470.200810
M8X1
8
4
0.0019
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.201010
B0470.201010
M10X1
8
5
0.0035
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0470.201215
B0470.201215
M12X1,5
10
6
0.0058
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表