目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0519 - Pull Stainless stainless steel round
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06922-10.prj},{NB=B0519.350081},{BESTBLOHM=B0519.350081},{MATERIAL=Edelstahl 1.4404},{AUSF=gleitpoliert},{A=350},{B=16},{D=M8},{H=58},{L=366},{T=12},{TRAG=1000},{GEW=0.6330},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=26.000},{XB=4},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
height
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0519.032031
B0519.032031
Edelstahl 1.4404
smooth polished
32
5
M3
24
37
6
500
0.0120
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.042031
B0519.042031
Edelstahl 1.4404
smooth polished
42
5
M3
24
47
6
500
0.0140
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.055031
B0519.055031
Edelstahl 1.4404
smooth polished
55
5
M3
24
60
6
500
0.0160
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.064031
B0519.064031
Edelstahl 1.4404
smooth polished
64
5
M3
24
69
6
500
0.0170
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.076031
B0519.076031
Edelstahl 1.4404
smooth polished
76
5
M3
24
81
6
500
0.0190
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.088031
B0519.088031
Edelstahl 1.4404
smooth polished
88
5
M3
24
93
6
500
0.0182
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.032041
B0519.032041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
32
8
M4
32
40
8
500
0.0350
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.042041
B0519.042041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
42
8
M4
32
50
8
500
0.0390
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.055041
B0519.055041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
55
8
M4
32
63
8
500
0.0450
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.064041
B0519.064041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
64
8
M4
32
72
8
500
0.0490
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.076041
B0519.076041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
76
8
M4
32
84
8
500
0.0540
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.088041
B0519.088041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
88
8
M4
32
96
8
500
0.0590
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.096041
B0519.096041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
96
8
M4
32
104
8
500
0.0620
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.098041
B0519.098041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
98
8
M4
32
106
8
500
0.0630
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.100041
B0519.100041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
100
8
M4
32
108
8
500
0.0640
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.102041
B0519.102041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
102
8
M4
32
110
8
500
0.0650
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.120041
B0519.120041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
120
8
M4
32
128
8
500
0.0650
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.136041
B0519.136041
Edelstahl 1.4404
smooth polished
136
8
M4
32
144
8
500
0.0790
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.055051
B0519.055051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
55
10
M5
40
65
10
1000
0.0663
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.064051
B0519.064051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
64
10
M5
40
74
10
1000
0.0840
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.076051
B0519.076051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
76
10
M5
40
86
10
1000
0.0920
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.088051
B0519.088051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
88
10
M5
40
98
10
1000
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.096051
B0519.096051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
96
10
M5
40
106
10
1000
0.1050
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.098051
B0519.098051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
98
10
M5
40
108
10
1000
0.1060
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0519.100051
B0519.100051
Edelstahl 1.4404
smooth polished
100
10
M5
40
110
10
1000
0.1080
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UWAPN, UWAPBN, UWSHPN, UWSMPN, UHFAP, UHFAPB, UHFSHP, UHFSMP - Handles - Al...
Misumi
21.06.2024
06922-10 - Pull Stainless stainless steel round
norelem
30.05.2024
Modèle 232032 - Poignée à fixation arrière
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
B0323 - Pull handles fold-down
Blohm
03.06.2024
1913424 - Rear mounted grab handles 110 mm
Pinet
23.02.2024
K1793 - Pull Stainless stainless steel round
KIPP
27.05.2024
K0227 - Tubular handles stainless steel
KIPP
27.05.2024
Series M2 | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for industri...
Rohde
08.06.2023
B0316 - Pull handles round
Blohm
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表