目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 71752 - Fork head without bolt
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
DIN71752 ST
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/din71752/din_71752.prj},{NB=Gabelkopf ohne Bolzen DIN71752-10-40-M10L},{ARTNR=DIN71752-10-40-M10L},{PARTNUMBER=DIN 71752-10-40-M10L},{V=1},{NORMNR=DIN 71752},{D1=10},{L1=40},{L1AUS=20 oder 40},{D2=M10L},{D2N=M 10},{D2L=M 10L},{D2F=M 10F},{D2A=10.0},{D2B=8.3},{A=20},{B=10},{D3=18},{L4=15.0},{L1X=20,40},{D2X='M10','M10L','M10F'},{WEIGHT=0.1020},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Selection L1
[mm]
D2
Selection D2
[mm]
A
Width
[mm]
B
Length
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Height
[mm]
L4
Height
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-4-8-M4
4
8
M4
8
4
8
16
21
6.0
0.0050
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-4-16-M4
4
16
M4
8
4
8
24
29
6.0
0.0060
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-10-M5
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
0.0090
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-10-M5L
5
10
M5L
10
5
9
20
26
7.5
0.0090
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-20-M5
5
20
M5
10
5
9
30
36
7.5
0.0130
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-20-M5L
5
20
M5L
10
5
9
30
36
7.5
0.0130
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-12-M6
6
12
M6
12
6
10
24
31
9.0
0.0140
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-12-M6L
6
12
M6L
12
6
10
24
31
9.0
0.0105
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-24-M6
6
24
M6
12
6
10
36
43
9.0
0.0210
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-24-M6L
6
24
M6L
12
6
10
36
43
9.0
0.0210
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8
8
16
M8
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8L
8
16
M8L
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8F
8
16
M8F
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8
8
32
M8
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8L
8
32
M8L
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8F
8
32
M8F
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10
10
20
M10
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10L
10
20
M10L
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10F
10
20
M10F
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10
10
40
M10
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10L
10
40
M10L
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10F
10
40
M10F
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12
12
24
M12
24
12
20
48
62
18.0
0.1100
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12L
12
24
M12L
24
12
20
48
62
18.0
0.1170
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12F
12
24
M12F
24
12
20
48
62
18.0
0.1170
73181900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表