您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 148 - Levelling feet with vibration damping element, Type A, with two-hole flange
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN148
GN148 A
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn148/gn148_a/gn148_a.prj},{NB=Maschinenfuss GN148-90-M12-A-1-68},{ARTNR=GN148-90-M12-A-1-68},{PARTNUMBER=GN 148-90-M12-A-1-68},{NORMNR=GN 148},{D1=90},{D2=M12},{NDMD2=12.000},{D3=106},{D4=13.0},{D4X=13.000},{H=39},{S=3},{B=110},{BX=110.000},{L1=170},{L1X=170.000},{M1=140},{M1X=140.000},{KENNZIFFER=ohne Abreißsicherung},{X=1},{HARTE=hart},{VERS=2},{WEIGHT=0.7295},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
KENNZIFFER
Identification
ⁿ/ₐ
HARTE
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Maschinenfuss GN148-60-M1...
GN148-60-M10-A-1-43
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
weich
0.2380
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-60-M1...
GN148-60-M10-A-1-57
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
mittel
0.2100
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-60-M1...
GN148-60-M10-A-1-68
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
hart
0.2450
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-60-M1...
GN148-60-M10-A-2-43
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
weich
0.2818
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-60-M1...
GN148-60-M10-A-2-57
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
mittel
0.2791
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-60-M1...
GN148-60-M10-A-2-68
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
hart
0.2800
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-90-M1...
GN148-90-M12-A-1-43
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
weich
0.7170
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-90-M1...
GN148-90-M12-A-1-57
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
mittel
0.7200
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-90-M1...
GN148-90-M12-A-1-68
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
hart
0.7295
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-90-M1...
GN148-90-M12-A-2-43
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
weich
0.8062
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-90-M1...
GN148-90-M12-A-2-57
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
mittel
0.8090
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-90-M1...
GN148-90-M12-A-2-68
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
hart
0.8150
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-113-M...
GN148-113-M16-A-1-43
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
weich
1.6430
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-113-M...
GN148-113-M16-A-1-57
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
mittel
1.6410
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-113-M...
GN148-113-M16-A-1-68
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
hart
1.7130
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-113-M...
GN148-113-M16-A-2-43
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
weich
1.8540
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-113-M...
GN148-113-M16-A-2-57
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
mittel
1.9000
40169991
YES
Maschinenfuss GN148-113-M...
GN148-113-M16-A-2-68
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
hart
1.9750
40169991
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表