目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62249 - Equal tee - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62249.prj},{NB=bene_inox_262249-104},{REF=262249-104},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=100},{D=104},{E=2.0},{L=100},{POIDS=1.40},{N=7.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262249-13
262249-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
35
0.08
Béné Inox 262249-19
262249-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
0.09
Béné Inox 262249-23
262249-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
0.10
Béné Inox 262249-29
262249-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
0.15
Béné Inox 262249-35
262249-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
0.18
Béné Inox 262249-41
262249-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
0.24
Béné Inox 262249-53
262249-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
0.33
Béné Inox 262249-70
262249-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
0.68
Béné Inox 262249-85
262249-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
1.07
Béné Inox 262249-104
262249-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
1.40
Béné Inox 662249-13
662249-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
35
0.08
Béné Inox 662249-19
662249-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
35
0.09
Béné Inox 662249-23
662249-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
40
0.10
Béné Inox 662249-29
662249-29
Inox 316L
Série 2
25
29
1.5
50
0.15
Béné Inox 662249-35
662249-35
Inox 316L
Série 2
32
35
1.5
55
0.18
Béné Inox 662249-41
662249-41
Inox 316L
Série 2
40
41
1.5
60
0.24
Béné Inox 662249-53
662249-53
Inox 316L
Série 2
50
53
1.5
70
0.33
Béné Inox 662249-70
662249-70
Inox 316L
Série 2
65
70
2.0
80
0.68
Béné Inox 662249-85
662249-85
Inox 316L
Série 2
80
85
2.0
90
1.07
Béné Inox 662249-104
662249-104
Inox 316L
Série 2
100
104
2.0
100
1.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表