目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62241 - 90° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62241.prj},{NB=bene_inox_262241-154},{REF=262241-154},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=150},{D=154},{E=2.0},{R=225},{POIDS=2.65},{N=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[Kg]
N
[mm]
Béné Inox 262241-13
262241-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 262241-19
262241-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 262241-23
262241-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 262241-29
262241-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
1.000
Béné Inox 262241-35
262241-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
2.000
Béné Inox 262241-41
262241-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
3.000
Béné Inox 262241-53
262241-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
4.000
Béné Inox 262241-70
262241-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
5.000
Béné Inox 262241-85
262241-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
6.000
Béné Inox 262241-104
262241-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
7.000
Béné Inox 262241-129
262241-129
Inox 304
Série 2
125
129
2.0
187
1.84
0.000
Béné Inox 262241-154
262241-154
Inox 304
Série 2
150
154
2.0
225
2.65
0.000
Béné Inox 662241-13
662241-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 662241-19
662241-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 662241-23
662241-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 662241-29
662241-29
Inox 316L
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
8.000
Béné Inox 662241-35
662241-35
Inox 316L
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
9.000
Béné Inox 662241-41
662241-41
Inox 316L
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
10.000
Béné Inox 662241-53
662241-53
Inox 316L
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
11.000
Béné Inox 662241-70
662241-70
Inox 316L
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
12.000
Béné Inox 662241-85
662241-85
Inox 316L
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
13.000
Béné Inox 662241-104
662241-104
Inox 316L
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
14.000
Béné Inox 662241-129
662241-129
Inox 304
Série 2
125
129
2.0
187
1.84
0.000
Béné Inox 662241-154
662241-154
Inox 304
Série 2
150
154
2.0
225
2.65
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表