目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62212 - 90° satin polished bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62212.prj},{NB=bene_inox_262212-23},{REF=262212-23},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=20},{D=23},{E=1.5},{L=52},{R=40},{POIDS=0.16},{N=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262212-12
262212-12
Inox 304
Série 1
10
12
1.5
38
26
0.02
Béné Inox 262212-18
262212-18
Inox 304
Série 1
15
18
1.5
47
35
0.03
Béné Inox 262212-22
262212-22
Inox 304
Série 1
20
22
1.5
52
40
0.05
Béné Inox 262212-28
262212-28
Inox 304
Série 1
25
28
1.5
70
50
0.08
Béné Inox 262212-34
262212-34
Inox 304
Série 1
32
34
1.5
80
55
0.10
Béné Inox 262212-40
262212-40
Inox 304
Série 1
40
40
1.5
85
60
0.03
Béné Inox 262212-52
262212-52
Inox 304
Série 1
50
52
1.5
97
70
0.05
Béné Inox 662212-12
662212-12
Inox 316L
Série 1
10
12
1.5
38
26
0.07
Béné Inox 662212-18
662212-18
Inox 316L
Série 1
15
18
1.5
47
35
0.12
Béné Inox 662212-22
662212-22
Inox 316L
Série 1
20
22
1.5
52
40
0.16
Béné Inox 662212-28
662212-28
Inox 316L
Série 1
25
28
1.5
70
50
0.20
Béné Inox 662212-34
662212-34
Inox 316L
Série 1
32
34
1.5
80
55
0.30
Béné Inox 662212-40
662212-40
Inox 316L
Série 1
40
40
1.5
85
60
0.03
Béné Inox 662212-52
662212-52
Inox 316L
Série 1
50
52
1.5
97
70
0.05
Béné Inox 262212-13
262212-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
38
26
0.07
Béné Inox 262212-19
262212-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
47
35
0.12
Béné Inox 262212-23
262212-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
52
40
0.16
Béné Inox 262212-29
262212-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
70
50
0.20
Béné Inox 262212-35
262212-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
80
55
0.30
Béné Inox 262212-41
262212-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
85
60
0.03
Béné Inox 262212-53
262212-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
97
70
0.05
Béné Inox 262212-70
262212-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
110
80
0.07
Béné Inox 262212-85
262212-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
118
90
0.12
Béné Inox 262212-104
262212-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
140
100
0.17
Béné Inox 662212-13
662212-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
38
26
0.21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表