目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416507 - Rondelle plate très large LL découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416507.prj},{NB=bene_inox_416507-12},{REF=416507-12},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=12},{D1=13.30},{S=2.5},{D2=40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
Béné Inox 416507-3
416507-3
Acier inoxydable A4
3
3.40
0.8
14
Béné Inox 416507-4
416507-4
Acier inoxydable A4
4
4.50
0.8
16
Béné Inox 416507-5
416507-5
Acier inoxydable A4
5
5.50
1.0
20
Béné Inox 416507-6
416507-6
Acier inoxydable A4
6
6.60
1.2
24
Béné Inox 416507-8
416507-8
Acier inoxydable A4
8
8.60
1.5
30
Béné Inox 416507-10
416507-10
Acier inoxydable A4
10
10.80
2.0
36
Béné Inox 416507-12
416507-12
Acier inoxydable A4
12
13.30
2.5
40
Béné Inox 416507-14
416507-14
Acier inoxydable A4
14
15.30
2.5
45
Béné Inox 416507-16
416507-16
Acier inoxydable A4
16
17.30
3.0
50
Béné Inox 416507-18
416507-18
Acier inoxydable A4
18
19.30
3.0
55
Béné Inox 416507-20
416507-20
Acier inoxydable A4
20
21.30
3.0
60
Béné Inox 416507-22
416507-22
Acier inoxydable A4
22
23.30
3.0
65
Béné Inox 416507-24
416507-24
Acier inoxydable A4
24
25.30
4.0
70
Béné Inox 416507-27
416507-27
Acier inoxydable A4
27
28.30
4.0
75
Béné Inox 416507-30
416507-30
Acier inoxydable A4
30
31.40
4.0
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表