目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416505 - Rondelle plate large L découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416505.prj},{NB=bene_inox_416505-12},{REF=416505-12},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=12},{D1=13.30},{D2=32},{S=2.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 416505-3
416505-3
Acier inoxydable A4
3
3.40
12
0.8
Béné Inox 416505-4
416505-4
Acier inoxydable A4
4
4.50
14
0.8
Béné Inox 416505-5
416505-5
Acier inoxydable A4
5
5.50
16
1.0
Béné Inox 416505-6
416505-6
Acier inoxydable A4
6
6.60
18
1.2
Béné Inox 416505-8
416505-8
Acier inoxydable A4
8
8.60
22
1.5
Béné Inox 416505-10
416505-10
Acier inoxydable A4
10
10.80
27
2.0
Béné Inox 416505-12
416505-12
Acier inoxydable A4
12
13.30
32
2.5
Béné Inox 416505-14
416505-14
Acier inoxydable A4
14
15.30
36
2.5
Béné Inox 416505-16
416505-16
Acier inoxydable A4
16
17.30
40
3.0
Béné Inox 416505-18
416505-18
Acier inoxydable A4
18
19.30
45
3.0
Béné Inox 416505-20
416505-20
Acier inoxydable A4
20
21.30
50
3.0
Béné Inox 416505-22
416505-22
Acier inoxydable A4
22
23.30
55
3.0
Béné Inox 416505-24
416505-24
Acier inoxydable A4
24
25.30
60
4.0
Béné Inox 416505-27
416505-27
Acier inoxydable A4
27
28.30
65
4.0
Béné Inox 416505-30
416505-30
Acier inoxydable A4
30
31.40
70
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表