目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215601.prj},{NB=bene_inox_215601-14},{REF=215601-14},{MAT=Inox A2},{D=M14},{DX=14.0},{H=11.0},{S=22.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Hauteur
[mm]
S
Surplat
[mm]
Béné Inox 215601-1,6
215601-1,6
Inox A2
M1.6
1.3
3.2
Béné Inox 215601-2
215601-2
Inox A2
M2
1.6
4.0
Béné Inox 215601-2,5
215601-2,5
Inox A2
M2.5
2.0
5.0
Béné Inox 215601-3
215601-3
Inox A2
M3
2.4
5.5
Béné Inox 215601-3,5
215601-3,5
Inox A2
M3.5
2.8
6.0
Béné Inox 215601-4
215601-4
Inox A2
M4
3.2
7.0
Béné Inox 215601-5
215601-5
Inox A2
M5
4.0
8.0
Béné Inox 215601-6
215601-6
Inox A2
M6
5.0
10.0
Béné Inox 215601-7
215601-7
Inox A2
M7
5.5
11.0
Béné Inox 215601-8
215601-8
Inox A2
M8
6.5
13.0
Béné Inox 215601-10
215601-10
Inox A2
M10
8.0
17.0
Béné Inox 215601-12
215601-12
Inox A2
M12
10.0
19.0
Béné Inox 215601-14
215601-14
Inox A2
M14
11.0
22.0
Béné Inox 215601-16
215601-16
Inox A2
M16
13.0
24.0
Béné Inox 215601-18
215601-18
Inox A2
M18
15.0
27.0
Béné Inox 215601-20
215601-20
Inox A2
M20
16.0
30.0
Béné Inox 215601-22
215601-22
Inox A2
M22
18.0
32.0
Béné Inox 215601-24
215601-24
Inox A2
M24
19.0
36.0
Béné Inox 215601-27
215601-27
Inox A2
M27
22.0
41.0
Béné Inox 215601-30
215601-30
Inox A2
M30
24.0
46.0
Béné Inox 215601-33
215601-33
Inox A2
M33
26.0
50.0
Béné Inox 215601-36
215601-36
Inox A2
M36
29.0
55.0
Béné Inox 215601-39
215601-39
Inox A2
M39
31.0
60.0
Béné Inox 215601-42
215601-42
Inox A2
M42
34.0
65.0
Béné Inox 215601-45
215601-45
Inox A2
M45
36.0
70.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 216508 - Plain stamped washer - Stainless steel A2 - DIN 125A - ISO ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 5215 - Barrel nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Modèle 215604 - Hexagon domed cap nut with welded cap - Stainless steel A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215603 - Hexagon thin nut - Stainless steel A2 - DIN 439 - ISO 4035
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216502 - Machined medium washer type "M" - Stainless steel A1 - NFE ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表