目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211318 - Six lobes cross recessed pan head chipboard screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211318.prj},{NB=bene_inox_211318-4,5X30},{REF=211318-4,5X30},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=3.00},{DK=9.00},{L=30},{B=0.000},{MZ=4.700},{TXA=3.940},{EMP=T20},{C=4.150},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211318-3X10
211318-3X10
Acier inoxydable A2
3x10
3.0
2.20
6.00
10
T10
Béné Inox 211318-3X12
211318-3X12
Acier inoxydable A2
3x12
3.0
2.20
6.00
12
T10
Béné Inox 211318-3X16
211318-3X16
Acier inoxydable A2
3x16
3.0
2.20
6.00
16
T10
Béné Inox 211318-3X20
211318-3X20
Acier inoxydable A2
3x20
3.0
2.20
6.00
20
T10
Béné Inox 211318-3X25
211318-3X25
Acier inoxydable A2
3x25
3.0
2.20
6.00
25
T10
Béné Inox 211318-3X30
211318-3X30
Acier inoxydable A2
3x30
3.0
2.20
6.00
30
T10
Béné Inox 211318-3,5X16
211318-3,5X16
Acier inoxydable A2
3.5x16
3.5
2.60
7.00
16
T10
Béné Inox 211318-3,5X20
211318-3,5X20
Acier inoxydable A2
3.5x20
3.5
2.60
7.00
20
T10
Béné Inox 211318-3,5X25
211318-3,5X25
Acier inoxydable A2
3.5x25
3.5
2.60
7.00
25
T10
Béné Inox 211318-3,5X30
211318-3,5X30
Acier inoxydable A2
3.5x30
3.5
2.60
7.00
30
T10
Béné Inox 211318-3,5X35
211318-3,5X35
Acier inoxydable A2
3.5x35
3.5
2.60
7.00
35
T10
Béné Inox 211318-3,5X40
211318-3,5X40
Acier inoxydable A2
3.5x40
3.5
2.60
7.00
40
T10
Béné Inox 211318-4X16
211318-4X16
Acier inoxydable A2
4x16
4.0
3.00
8.00
16
T20
Béné Inox 211318-4X20
211318-4X20
Acier inoxydable A2
4x20
4.0
3.00
8.00
20
T20
Béné Inox 211318-4X25
211318-4X25
Acier inoxydable A2
4x25
4.0
3.00
8.00
25
T20
Béné Inox 211318-4X30
211318-4X30
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
3.00
8.00
30
T20
Béné Inox 211318-4X35
211318-4X35
Acier inoxydable A2
4x35
4.0
3.00
8.00
35
T20
Béné Inox 211318-4X40
211318-4X40
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
3.00
8.00
40
T20
Béné Inox 211318-4X45
211318-4X45
Acier inoxydable A2
4x45
4.0
3.00
8.00
45
T20
Béné Inox 211318-4X50
211318-4X50
Acier inoxydable A2
4x50
4.0
3.00
8.00
50
T20
Béné Inox 211318-4X60
211318-4X60
Acier inoxydable A2
4x60
4.0
3.00
8.00
60
T20
Béné Inox 211318-4X70
211318-4X70
Acier inoxydable A2
4x70
4.0
3.00
8.00
70
T20
Béné Inox 211318-4,5X16
211318-4,5X16
Acier inoxydable A2
4.5x16
4.5
3.00
9.00
16
T20
Béné Inox 211318-4,5X20
211318-4,5X20
Acier inoxydable A2
4.5x20
4.5
3.00
9.00
20
T20
Béné Inox 211318-4,5X25
211318-4,5X25
Acier inoxydable A2
4.5x25
4.5
3.00
9.00
25
T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表