目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A4 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410102.prj},{NB=bene_inox_410102-16X260},{REF=410102-16X260},{DXL=16x260},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=260},{LG=203.000},{S=24},{DA=17.700},{C=0.800},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 410102-5X30
410102-5X30
5x30
Acier inoxydable A4
5
30
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X35
410102-5X35
5x35
Acier inoxydable A4
5
35
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X40
410102-5X40
5x40
Acier inoxydable A4
5
40
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X45
410102-5X45
5x45
Acier inoxydable A4
5
45
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X50
410102-5X50
5x50
Acier inoxydable A4
5
50
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X55
410102-5X55
5x55
Acier inoxydable A4
5
55
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X60
410102-5X60
5x60
Acier inoxydable A4
5
60
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X70
410102-5X70
5x70
Acier inoxydable A4
5
70
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-5X80
410102-5X80
5x80
Acier inoxydable A4
5
80
8
3.5
16.000
Béné Inox 410102-6X30
410102-6X30
6x30
Acier inoxydable A4
6
30
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X35
410102-6X35
6x35
Acier inoxydable A4
6
35
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X40
410102-6X40
6x40
Acier inoxydable A4
6
40
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X45
410102-6X45
6x45
Acier inoxydable A4
6
45
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X50
410102-6X50
6x50
Acier inoxydable A4
6
50
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X55
410102-6X55
6x55
Acier inoxydable A4
6
55
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X60
410102-6X60
6x60
Acier inoxydable A4
6
60
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X65
410102-6X65
6x65
Acier inoxydable A4
6
65
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X70
410102-6X70
6x70
Acier inoxydable A4
6
70
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X75
410102-6X75
6x75
Acier inoxydable A4
6
75
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X80
410102-6X80
6x80
Acier inoxydable A4
6
80
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X90
410102-6X90
6x90
Acier inoxydable A4
6
90
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X100
410102-6X100
6x100
Acier inoxydable A4
6
100
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X110
410102-6X110
6x110
Acier inoxydable A4
6
110
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X120
410102-6X120
6x120
Acier inoxydable A4
6
120
10
4.0
18.000
Béné Inox 410102-6X130
410102-6X130
6x130
Acier inoxydable A4
6
130
10
4.0
24.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415602 - Ecrou frein hexagonal à bague nylon
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415621 - Ecrou hexagonal filetage métrique pas fin - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416503 - Rondelle plate étroite Z découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216502 - Machined medium washer type "M" - Stainless steel A1 - NFE ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416505 - Rondelle plate large L découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 415604 - Ecrou hexagonal borgne selon DIN 1587
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - ISO 7089
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215605 - Hexagon domed cap nut - Stainless steel A1 - NF E 27-453
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表