dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
限位开关系列 H2
Balluff
传感器技术
机械开关
电感式多挡限位开关
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/induktive_reihen/baureihe_h2.prj},{NB=BALLUFF BES 516-344-H2-Y},{BC=BES01ZK},{W=0.07},{BAD900=MIN},{AAC962=MIN},{AAS160=MIN},{AAC965=MIN},{BAH436=MIN},{BAD815=MIN},{BAD849=22},{BAD823=42},{AAS155=MIN},{BAD856=48},{AAC022=-25},{AAB906=70},{ST=AK},{TC=BES 516-344-H2-Y},{AB=BES 516-344-H2-Y},{AB1=BES_516344H2Y},{CLBZ=Induktiver Näherungsschalter},{PV=PV145816},{PX=41011_00},{PWEB=yes},{EDZ=},{SAU=NPN},{SEL=Schließer},{BG=42 x 22 x 48 mm},{EIN=bündig einbaubar},{BSA=5 mm},{TRAFFIC=85365019},{BAD831=},{BAD898=},{BAB392=EAC, CE, WEEE},{BAD722=Nein},{BAD866=},{AAB400=NPN},{BAC461=Aluminium, eloxiert},{BAD915=},{AAP798=IEC 60947-5-2},{BAD899=},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV145816},{BAD946=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
CLBZ
E- 等级描述
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
SAU
开关输出端
ⁿ/ₐ
SEL
机械式开关功能
ⁿ/ₐ
BG
外壳尺寸
ⁿ/ₐ
EIN
安装
ⁿ/ₐ
BSA
可靠感应距离
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BES 516-340-H2-Y
可得到
BES01ET
BES 516-340-H2-Y
电感式接近开关
41014_00
NPN
常开
42 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.07
85365019
Dimension = 42 x 22 x 48 ...
BALLUFF BES 516-341-H2-Y-...
可得到
BES01EW
BES 516-341-H2-Y-S4
电感式接近开关
40531_00
PNP
常开
54 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.08
85365019
Dimension = 54 x 22 x 48 ...
MultiCAE (EPlan, Zuken, S...
BALLUFF BES 516-341-H2-Y
可得到
BES01EU
BES 516-341-H2-Y
电感式接近开关
41014_00
PNP
常开
42 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.07
85365019
Dimension = 42 x 22 x 48 ...
BALLUFF BES 516-344-H2-Y
可得到
BES01ZK
BES 516-344-H2-Y
电感式接近开关
41011_00
NPN
常开
42 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.07
85365019
Dimension = 42 x 22 x 48 ...
BALLUFF BES 516-346-H2-Y-...
可得到
BES01FE
BES 516-346-H2-Y-S4
电感式接近开关
40531_00
PNP
常开
54 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.09
85365019
Dimension = 54 x 22 x 48 ...
MultiCAE (EPlan, Zuken, S...
BALLUFF BES 516-346-H2-Y-...
可得到
BES01FF
BES 516-346-H2-Y-S49
电感式接近开关
40577_00
PNP
常开
55 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.08
85365019
Dimension = 55 x 22 x 48 ...
BALLUFF BES 516-346-H2-Y
可得到
BES01FC
BES 516-346-H2-Y
电感式接近开关
41011_00
PNP
常开
42 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
5 mm
0.07
85365019
Dimension = 42 x 22 x 48 ...
BALLUFF BES 516-346-H2-Y-...
不再提供
BES04LU
BES 516-346-H2-Y-S4/BR
电感式接近开关
40531_00
54 x 22 x 48 mm
可嵌入式安装
0.09
85365019
Dimension = 54 x 22 x 48 ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表