dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
磁场传感器
Balluff
传感器技术
磁场开关
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/magnetfeld/bmf_magnetische_sensoren.prj},{NB=BALLUFF BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5},{BC=BMF00CL},{W=0.024},{BAD9001=3000},{AAC9621=10},{BAA0381=-25},{AAC9651=30},{BAD8491=5.0},{BAD8231=23.5},{BAA0391=85},{BAD8561=5.50},{BAD8261=MIN},{TC=BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5},{AB=BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5},{PX=45774_00},{ICON=45774_00.bmp},{AN=Kabel mit Steckverbinder},{GW=PA},{BG=23.5 x 5 x 5.5 mm},{TASK=Erkennen: Endlage.},{SORT=},{SF=Schließer (NO)},{SN=PNP},{IEC=IP67},{CONSTYLE=M12x1},{ZUL=cULus;CE;WEEE;EAC},{WEBINC=T-Nut;Zylinder mit Zugstange},{TRAFFIC=85365019},{AAD2511=PUR (Polyurethan)},{BAD8311=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert},{BAD8981=PNP},{BAB3921=CE, cULus, WEEE},{BAD9471=Kunststoff},{BAD9151=DC},{AAP7981=IEC 60947-5-2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
WEBINC
产品系列
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
EDZ
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BAV MA-OD-00002-0...
不再提供
BAV0003
BAV MA-OD-00002-01
45970_00
BALLUFF BMF 204K-PS-C-2A-...
可得到
BMF0001
BMF 204K-PS-C-2A-PU-02
41685_01
C形槽 (10 mm/圆槽)
0.026
85365019
Dimension = 16.8 x 2.9 x ...
BALLUFF BMF 204K-PS-C-2A-...
可得到
BMF0002
BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-...
43996_03
C形槽 (10 mm/圆槽)
0.015
85365019
BAL.BMF0002
Dimension = 16.8 x 2.9 x ...
MultiCAE (EPlan, Zuken, S...
BALLUFF BMF 204K-PS-C-2A-...
可得到
BMF0003
BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-...
43996_03
C形槽 (10 mm/圆槽)
0.017
85365019
Dimension = 16.8 x 2.9 x ...
BALLUFF BMF 273K-NS-C-2A-...
不再提供
BMF0004
BMF 273K-NS-C-2A-PU-05
41749_00
C形槽 (10 mm/圆槽)
0.036
85365019
Dimension = 25.7 x 2.9 x ...
BALLUFF BMF 204K-PS-C-2A-...
可得到
BMF0005
BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-...
44172_01
C型槽(10毫米/圆槽);双胞胎;C型槽(10毫米...
0.024
85365019
Dimension = 16.8 x 2.9 x ...
BALLUFF BMF 204K-PS-C-2A-...
可得到
BMF0006
BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75...
44402_01
C型槽(10毫米/圆槽);双胞胎;C型槽(10毫米...
0.020
85365019
Dimension = 16.8 x 2.9 x ...
BALLUFF BMF 07M-NS-C-2-KP...
可得到
BMF0008
BMF 07M-NS-C-2-KPU-02
40461_00
圆柱形传感器
0.034
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30.5 ...
BALLUFF BMF 07M-NS-C-2-KP...
不再提供
BMF0009
BMF 07M-NS-C-2-KPU-03
40461_00
圆柱形传感器
0.040
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30.5 ...
BALLUFF BMF 07M-NS-D-2-S4...
不再提供
BMF000A
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
40526_00
圆柱形传感器
0.011
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30 mm...
BALLUFF BMF 07M-NS-D-2-SA...
不再提供
BMF000C
BMF 07M-NS-D-2-SA2-S49-00...
41380_01
圆柱形传感器
0.018
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30 mm...
BALLUFF BMF 07M-PS-C-2-KP...
可得到
BMF000E
BMF 07M-PS-C-2-KPU-02
40461_00
圆柱形传感器
0.034
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30.5 ...
BALLUFF BMF 07M-PS-C-2-KP...
可得到
BMF000F
BMF 07M-PS-C-2-KPU-03
40461_00
圆柱形传感器
0.047
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30.5 ...
BALLUFF BMF 07M-PS-C-2-KP...
不再提供
BMF000H
BMF 07M-PS-C-2-KPU-15
40461_00
圆柱形传感器
0.413
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30.5 ...
BALLUFF BMF 07M-PS-D-2-S4...
可得到
BMF000J
BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6
41008_00
圆柱形传感器
0.026
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30 mm...
BALLUFF BMF 07M-PS-D-2-S4...
可得到
BMF000K
BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3
40526_00
圆柱形传感器
0.013
85365019
Dimension = Ø 6.5 x 30 mm...
BALLUFF BMF 07M-PS-D-2-SA...
可得到
BMF000L
BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00...
41380_01
圆柱形传感器
0.020
85365019
BAL.BMF000L
Dimension = Ø 6.5 x 30 mm...
EPlan
BALLUFF BMF 08M-NS-C-2-KP...
可得到
BMF000M
BMF 08M-NS-C-2-KPU-02
40552_00
圆柱形传感器
0.043
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 08M-NS-C-2-KP...
可得到
BMF000N
BMF 08M-NS-C-2-KPU-03
40552_00
圆柱形传感器
0.055
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 08M-PS-C-2-KP...
可得到
BMF000P
BMF 08M-PS-C-2-KPU-02
40552_00
圆柱形传感器
0.042
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 08M-PS-C-2-KP...
可得到
BMF000R
BMF 08M-PS-C-2-KPU-03
40552_00
圆柱形传感器
0.052
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 08M-PS-C-2-KP...
可得到
BMF000T
BMF 08M-PS-C-2-KPU-05
40552_00
圆柱形传感器
0.076
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 08M-PS-C-2-KP...
不再提供
BMF000U
BMF 08M-PS-C-2-KPU-SA2-S4...
41191_00
圆柱形传感器
0.060
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 08M-PS-D-2-SA...
不再提供
BMF000W
BMF 08M-PS-D-2-SA1
40789_00
圆柱形传感器
0.038
85365019
Dimension = Ø 8 x 30.5 mm...
BALLUFF BMF 103K-NS-C-2A-...
不再提供
BMF000Y
BMF 103K-NS-C-2A-PU-02
41075_00
C型槽(10毫米/圆槽);T型槽;跨系统可变性
0.018
85365019
Dimension = 9 x 4.8 x 16 ...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表