BK38.0502 - Scharniere mit Durchgangsbohrung, nicht aushängbar
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Scharniere
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/scharniere/bk38_0502.prj},{NB=BK38.0502.200225355385},{SHA256=Zg6GwDKtf024UXtH/Dg+K68VNX0y5AC08MN9XnTyWNs=},{INAME=bk38_0502_200225355385},{NAME=bk38_0502_200225355385},{ID=bk38_0502_200225355385},{ARTNR=BK38.0502.200225355385},{DESC=Scharniere mit Durchgangsbohrung, nicht aushängbar},{KLEINH=9.0},{D1=6.6},{A=48},{KLEINL=28},{A1=35.5},{A2=38.5},{KLEINI1=20.0},{KLEINI2=22.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
D1
Durchmesser Bohrung (d1)
[mm]
A
Länge (A)
[mm]
KLEINL
Anschraubabstand (l)
[mm]
A1
Breite (a1)
[mm]
A2
Breite (a2)
[mm]
KLEINI1
Anschraubabstand (i1)
[mm]
KLEINI2
Anschraubabstand links (i2)
[mm]
BK38.0502.115115195195
BK38.0502.115115195195
Scharniere mit Durchgangs...
5.5
4.2
30
14
19.5
19.5
11.5
11.5
BK38.0502.150150260260
BK38.0502.150150260260
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
26.0
26.0
15.0
15.0
BK38.0502.175175295295
BK38.0502.175175295295
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
29.5
29.5
17.5
17.5
BK38.0502.175200295335
BK38.0502.175200295335
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
29.5
33.5
17.5
20.0
BK38.0502.175225295385
BK38.0502.175225295385
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
29.5
38.5
17.5
22.5
BK38.0502.200200355355
BK38.0502.200200355355
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
35.5
35.5
20.0
20.0
BK38.0502.200225355385
BK38.0502.200225355385
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
35.5
38.5
20.0
22.5
BK38.0502.200325355575
BK38.0502.200325355575
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
35.5
57.5
20.0
32.5
BK38.0502.225150385260
BK38.0502.225150385260
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
38.5
26.0
22.5
15.0
BK38.0502.225225385385
BK38.0502.225225385385
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
38.5
38.5
22.5
22.5
BK38.0502.250250435435
BK38.0502.250250435435
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
43.5
43.5
25.0
25.0
BK38.0502.250325435575
BK38.0502.250325435575
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
43.5
57.5
25.0
32.5
BK38.0502.275200485355
BK38.0502.275200485355
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
48.5
35.5
27.5
20.0
BK38.0502.275275485485
BK38.0502.275275485485
Scharniere mit Durchgangs...
9.0
6.6
48
28
48.5
48.5
27.5
27.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表