BK38.0603 - Handkurbeln und Handräder / Scheibenhandräder mit abklappbarem und versenkbarem Zylindergriff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Handkurbeln und Handräder
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/handkurbeln_und_handraeder/bk38_0603.prj},{NB=BK38.0603.125D12},{SHA256=RIRHxUzuOB4obzodbdvzanJIHqULHTrmPc5Q9YKPmKQ=},{INAME=bk38_0603_125d12},{NAME=bk38_0603_125d12},{ID=bk38_0603_125d12},{ARTNR=BK38.0603.125D12},{DESC=Scheibenhandräder mit abklappbarem und versenkbarem Zylindergriff, mit Passbuchse},{D=125},{KLEINH=40},{H=48},{KLEIND=36},{L=38},{KLEINM=21.5},{D3=15},{KLEINC=26.5},{H2=-},{Q=24},{TYP=B},{H3=16},{DMSTERN=18},{D1H10=12},{DL=20},{HT=49.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
KLEINH
(h)
[mm]
H
(H)
[mm]
KLEIND
(d)
[mm]
L
(L)
[mm]
KLEINM
(m)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
KLEINC
(c)
[mm]
H2
(h2)
[mm]
Q
(Q)
[mm]
TYP
(Typ)
[mm]
H3
(h3)
[mm]
DMSTERN
(dm*)
[mm]
D1H10
d1 (H10)
[mm]
DL
(dl)
[mm]
HT
(Ht)
[mm]
BK38.0603.080D05
BK38.0603.080D05
Scheibenhandräder mit abk...
80
19
33
25
38
15.0
15
18.0
4
13
A
6
12
5
16
35.0
BK38.0603.080D10
BK38.0603.080D10
Scheibenhandräder mit abk...
80
19
33
25
38
15.0
15
18.0
4
13
A
6
12
10
16
35.0
BK38.0603.100D05
BK38.0603.100D05
Scheibenhandräder mit abk...
100
24
42
30
48
18.0
17
24.0
6.5
16
A
8
16
5
17
43.5
BK38.0603.100D10
BK38.0603.100D10
Scheibenhandräder mit abk...
100
24
42
30
48
18.0
17
24.0
6.5
16
A
8
16
10
17
43.5
BK38.0603.125D05
BK38.0603.125D05
Scheibenhandräder mit abk...
125
40
48
36
38
21.5
15
26.5
-
24
B
16
18
5
20
49.5
BK38.0603.125D12
BK38.0603.125D12
Scheibenhandräder mit abk...
125
40
48
36
38
21.5
15
26.5
-
24
B
16
18
12
20
49.5
BK38.0603.150D08
BK38.0603.150D08
Scheibenhandräder mit abk...
150
44
53
38
58
24.5
26
28.5
-
32
B
12
22
8
20
53.0
BK38.0603.150D14
BK38.0603.150D14
Scheibenhandräder mit abk...
150
44
53
38
58
24.5
26
28.5
-
32
B
12
22
14
20
53.0
BK38.0603.150D20
BK38.0603.150D20
Scheibenhandräder mit abk...
150
44
53
38
58
24.5
26
28.5
-
32
B
12
22
20
20
53.0
BK38.0603.175D08
BK38.0603.175D08
Scheibenhandräder mit abk...
175
48
58
40
80
24.5
26
33.5
-
32
B
16
28
8
26
58.0
BK38.0603.175D16
BK38.0603.175D16
Scheibenhandräder mit abk...
175
48
58
40
80
24.5
26
33.5
-
32
B
16
28
16
26
58.0
BK38.0603.200D08
BK38.0603.200D08
Scheibenhandräder mit abk...
200
53
63
44
90
24.5
26
38.5
-
36
B
17
28
8
27
63.0
BK38.0603.250D08
BK38.0603.250D08
Scheibenhandräder mit abk...
250
58
67
60
90
29.0
36
38.0
-
36
B
22
28
8
27
67.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表