BK40.0009 - Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/federnde_druckstuecke/bk40_0009.prj},{NB=BK40.0009.008},{SHA256=Qg40Ei3jlXNwvs22IqqgcEn3G4kl6h7+/iQQ+0eDUfs=},{INAME=bk40_0009_008},{NAME=bk40_0009_008},{ID=bk40_0009_008},{ARTNR=BK40.0009.008},{DESC=Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Stahl},{H=22},{D=M 8},{S=3.5},{H1=1.5},{A=1.4},{F1=9.0},{F2=35.0},{E=2.5},{B=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Höhe (H)
[mm]
D
Gewinde (d)
ⁿ/ₐ
S
Durchmesser Bolzen (s)
[mm]
H1
Bolzenhöhe (h1)
[mm]
A
Höhe (a)
[mm]
F1
Federdruck (F1)
[N]
F2
Federdruck (F2)
[N]
E
Innensechskant (e)
[mm]
B
Breite (b)
[mm]
BK40.0009.003
BK40.0009.003
Federnde Druckstücke mit ...
12
M 3
1.0
0.4
0.5
1.7
3.5
0.7
0.4
BK40.0009.004
BK40.0009.004
Federnde Druckstücke mit ...
15
M 4
1.5
0.6
0.6
5.0
15.0
1.3
0.6
BK40.0009.005
BK40.0009.005
Federnde Druckstücke mit ...
18
M 5
2.4
1.2
0.8
7.0
20.0
1.5
1.2
BK40.0009.006
BK40.0009.006
Federnde Druckstücke mit ...
20
M 6
2.7
1.3
0.9
7.0
20.0
2.0
1.3
BK40.0009.008
BK40.0009.008
Federnde Druckstücke mit ...
22
M 8
3.5
1.5
1.4
9.0
35.0
2.5
1.5
BK40.0009.010
BK40.0009.010
Federnde Druckstücke mit ...
22
M 10
4.0
1.5
1.4
9.0
35.0
3.0
1.5
BK40.0009.012
BK40.0009.012
Federnde Druckstücke mit ...
28
M 12
6.0
2.7
2.0
15.0
55.0
4.0
2.7
BK40.0009.016
BK40.0009.016
Federnde Druckstücke mit ...
32
M 16
7.5
3.2
2.5
45.0
100.0
5.0
3.2
BK40.0009.020
BK40.0009.020
Federnde Druckstücke mit ...
40
M 20
10.0
3.7
3.0
60.0
140.0
6.0
3.7
BK40.0009.024
BK40.0009.024
Federnde Druckstücke mit ...
52
M 24
12.0
3.7
3.0
70.0
170.0
8.0
3.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表