BK38.0718 - Bügelgriffe / Griffe in massiver Kunststoffausführung, mit Durchgangsborhung
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0718.prj},{NB=BK38.0718.14008009},{SHA256=xgtJubh819cXGuITG4hHlK5h6f1tEMgxVVrHCuwOzLI=},{INAME=bk38_0718_14008009},{NAME=bk38_0718_14008009},{ID=bk38_0718_14008009},{ARTNR=BK38.0718.14008009},{DESC=Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange},{H=45},{D1=M 8 x 30},{KLEIND=12.0},{L=170},{D2=28},{I=140},{T=16},{A1=27},{A2=24.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Griffhöhe (d)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
D2
Breite (d2)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
T
Gewindelänge (T)
[mm]
A1
Breite (A1)
[mm]
A2
Breite (A2)
[mm]
BK38.0718.10005009
BK38.0718.10005009
Griffe in massiver Kunsts...
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0718.10005084
BK38.0718.10005084
Griffe in massiver Kunsts...
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0718.12006009
BK38.0718.12006009
Griffe in massiver Kunsts...
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0718.12006084
BK38.0718.12006084
Griffe in massiver Kunsts...
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0718.14008009
BK38.0718.14008009
Griffe in massiver Kunsts...
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0718.14008084
BK38.0718.14008084
Griffe in massiver Kunsts...
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0718.16008009
BK38.0718.16008009
Griffe in massiver Kunsts...
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0718.16008084
BK38.0718.16008084
Griffe in massiver Kunsts...
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0718.18010009
BK38.0718.18010009
Griffe in massiver Kunsts...
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
BK38.0718.18010084
BK38.0718.18010084
Griffe in massiver Kunsts...
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表