BK38.0701 - Bügelgriffe / Rohrgriffe mit variablen Schenkeln
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0701.prj},{NB=BK38.0701.36030037},{SHA256=6OcAP5y+ZahKnOc5XlO0KDyN4VcOQzFkcd2akBSoRW8=},{INAME=bk38_0701_36030037},{NAME=bk38_0701_36030037},{ID=bk38_0701_36030037},{ARTNR=BK38.0701.36030037},{DESC=Rohrgriff mit variablen Schenkeln, feingeschliffen, Rohr aus Edelstahl},{KLEIND=20},{L=360},{I=300},{D=20},{H=60},{KLEINH=45},{B=16},{D1=M 6},{R=15.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
[mm]
L
Rohrlänge (L)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
D
Rohrdurchmesser (D)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
B
Breite Griffschenkel (B)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
R
(R)
ⁿ/ₐ
BK38.0701.26020001
BK38.0701.26020001
Rohrgriff mit variablen S...
20
260
200
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.26020004
BK38.0701.26020004
Rohrgriff mit variablen S...
20
260
200
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.26020037
BK38.0701.26020037
Rohrgriff mit variablen S...
20
260
200
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.31025001
BK38.0701.31025001
Rohrgriff mit variablen S...
20
310
250
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.31025004
BK38.0701.31025004
Rohrgriff mit variablen S...
20
310
250
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.31025037
BK38.0701.31025037
Rohrgriff mit variablen S...
20
310
250
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.36030001
BK38.0701.36030001
Rohrgriff mit variablen S...
20
360
300
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.36030004
BK38.0701.36030004
Rohrgriff mit variablen S...
20
360
300
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.36030037
BK38.0701.36030037
Rohrgriff mit variablen S...
20
360
300
20
60
45
16
M 6
15.0
BK38.0701.39030001
BK38.0701.39030001
Rohrgriff mit variablen S...
30
390
300
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.39030004
BK38.0701.39030004
Rohrgriff mit variablen S...
30
390
300
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.39030037
BK38.0701.39030037
Rohrgriff mit variablen S...
30
390
300
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.49040001
BK38.0701.49040001
Rohrgriff mit variablen S...
30
490
400
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.49040004
BK38.0701.49040004
Rohrgriff mit variablen S...
30
490
400
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.49040037
BK38.0701.49040037
Rohrgriff mit variablen S...
30
490
400
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.59050001
BK38.0701.59050001
Rohrgriff mit variablen S...
30
590
500
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.59050004
BK38.0701.59050004
Rohrgriff mit variablen S...
30
590
500
30
80
60
24
M 6
22.5
BK38.0701.59050037
BK38.0701.59050037
Rohrgriff mit variablen S...
30
590
500
30
80
60
24
M 6
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RH-WR - ELESA-Tubular handles
Elesa
24.06.2024
Series EO | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for industri...
Rohde
08.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表