BK38.0084 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Sechskantschrauben
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0084.prj},{NB=BK38.0084.13208.5},{SHA256=qs0wp6X9s6kwA7X+pTbAGsV178d2Sn1zjZyUI5YK7Z4=},{INAME=bk38_0084_13208_5},{NAME=bk38_0084_13208_5},{ID=bk38_0084_13208_5},{ARTNR=BK38.0084.13208.5},{DESC=Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Sechskantschrauben DIN 933 / DIN 931},{H=45},{D1=8.5},{D=SW 13},{B=27},{L=150},{H1=38},{I=132}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
D
Durchgangsbohrung (d)
ⁿ/ₐ
B
Breite (B)
[mm]
L
Länge (L)
[mm]
H1
Höhe (h1)
ⁿ/ₐ
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
BK38.0084.09406.5
BK38.0084.09406.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
38
6.5
SW 10
21
109
32
94
BK38.0084.11706.5
BK38.0084.11706.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
41
6.5
SW 10
26
137
34
117
BK38.0084.12208.5
BK38.0084.12208.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
41
8.5
SW 13
26
142
34
122
BK38.0084.13208.5
BK38.0084.13208.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
45
8.5
SW 13
27
150
38
132
BK38.0084.14008.5
BK38.0084.14008.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
46
8.5
SW 13
27
160
39
140
BK38.0084.15008.5
BK38.0084.15008.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
47
8.5
SW 13
27
173
40
150
BK38.0084.16008.5
BK38.0084.16008.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
50
8.5
SW 13
28
180
42
160
BK38.0084.17908.5
BK38.0084.17908.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
50
8.5
SW 13
28
196
42
179
BK38.0084.23510.5
BK38.0084.23510.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
54
10.5
SW 17
30
260
45
235
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
Nylon Handles - Door Parts Window Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
BK38.0714.INOX - Bridge handles made from stainless steel with through bore
Bäcker
04.08.2022
BK38.0716 - Bridge handles / handles in solid plastic, with through bore
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表