BK11.0007 - Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk11_0007.prj},{NB=BK11.0007.30008.5},{SHA256=xLihPaaBU5hJOqZc6zpWdqAb3QRp3b8netLx0VqcKhA=},{INAME=bk11_0007_30008_5},{NAME=bk11_0007_30008_5},{ID=bk11_0007_30008_5},{ARTNR=BK11.0007.30008.5},{DESC=Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr Durchmesser 20 mm},{KLEINH=30},{H=54},{D1=8.5},{KLEIND=20},{A=30},{L=330},{D2=28},{R=13.5},{I=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Durchmesser (d1)
[mm]
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
[mm]
A
Breite Endkappe (A)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
D2
Länge Endkappe (d2)
[mm]
R
(R)
ⁿ/ₐ
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
BK11.0007.18008.5
BK11.0007.18008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
210
28
13.5
180
BK11.0007.20008.5
BK11.0007.20008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
230
28
13.5
200
BK11.0007.25008.5
BK11.0007.25008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
280
28
13.5
250
BK11.0007.30008.5
BK11.0007.30008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
330
28
13.5
300
BK11.0007.35008.5
BK11.0007.35008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
380
28
13.5
350
BK11.0007.40008.5
BK11.0007.40008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
430
28
13.5
400
BK11.0007.50008.5
BK11.0007.50008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
530
28
13.5
500
BK11.0007.60008.5
BK11.0007.60008.5
Bügelgriffe / Maschinengr...
30
54
8.5
20
30
630
28
13.5
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表