DIN 6900-3 Z4-0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lock washer and small flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 + Z4-0 T - Torx SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_z4_0_t/din_6900_3_z4_0_t_a2.prj},{NB=ART 51289 - DIN 6900-3 Z4-0 T M3x8.0 mm - A2},{ARTNR=51289},{D=3.0},{P=0.500},{L=8},{A=1.500},{BX=19},{DK=6},{AD2=5.6},{AD3=6},{K=2.4},{H2=1.3},{H2MIN=0.7},{H3=0.6},{A1=2.800},{T=1.270},{DA=3.600},{R=0.100},{RF=6.000},{V=1.600},{X=1.250},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-0 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T10},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 51390 - DIN 6900-3...
51390
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51391 - DIN 6900-3...
51391
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51392 - DIN 6900-3...
51392
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51289 - DIN 6900-3...
51289
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51393 - DIN 6900-3...
51393
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51394 - DIN 6900-3...
51394
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 52699 - DIN 6900-3...
52699
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
14
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51395 - DIN 6900-3...
51395
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51396 - DIN 6900-3...
51396
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表