DIN 6900-1 Z0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with small flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 + Z0 T - Torx SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_z0_t/din_6900_1_z0_t_a2.prj},{NB=ART 50855 - DIN 6900-1 Z0 T M3x30.0 mm - A2},{ARTNR=50855},{D=3.0},{P=0.500},{L=30},{A=1.500},{BX=19},{DK=6},{AD2=6.0},{K=2.4},{H2=0.6},{A1=2.800},{T=1.270},{DA=3.600},{R=0.100},{RF=6.000},{V=1.600},{X=1.250},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z0 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)},{ISO=ISO 10644 S11-S},{ANTRIEB=Torx T10},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-kombischrauben-torx-mit-unterlegscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 50925 - DIN 6900-1...
50925
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.0
0.400
5
4
4.5
1.6
0.6
Torx T6
A.R.T. 44334 - DIN 6900-1...
44334
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.0
0.400
6
4
4.5
1.6
0.6
Torx T6
A.R.T. 50926 - DIN 6900-1...
50926
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.0
0.400
8
4
4.5
1.6
0.6
Torx T6
A.R.T. 50927 - DIN 6900-1...
50927
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.0
0.400
10
4
4.5
1.6
0.6
Torx T6
A.R.T. 50928 - DIN 6900-1...
50928
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
5
5
5.0
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 31085 - DIN 6900-1...
31085
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
6
5
5.0
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 50929 - DIN 6900-1...
50929
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
8
5
5.0
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 50930 - DIN 6900-1...
50930
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
10
5
5.0
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 50931 - DIN 6900-1...
50931
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
12
5
5.0
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 50932 - DIN 6900-1...
50932
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
16
5
5.0
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 30653 - DIN 6900-1...
30653
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
6
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 30984 - DIN 6900-1...
30984
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
8
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 33602 - DIN 6900-1...
33602
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
10
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 33603 - DIN 6900-1...
33603
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
12
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 51453 - DIN 6900-1...
51453
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
14
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 33604 - DIN 6900-1...
33604
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
16
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 50853 - DIN 6900-1...
50853
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
20
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 50854 - DIN 6900-1...
50854
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
25
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 50855 - DIN 6900-1...
50855
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
30
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 50856 - DIN 6900-1...
50856
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
35
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 46347 - DIN 6900-1...
46347
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
37
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 46425 - DIN 6900-1...
46425
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
38
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 50857 - DIN 6900-1...
50857
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
40
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 50858 - DIN 6900-1...
50858
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
45
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 46348 - DIN 6900-1...
46348
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Flat washer s...
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
47
6
6.0
2.4
0.6
Torx T10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-5 Z9 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact was...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
353 - Linsen-Sicherheitsschrauben T20 RESISTORX-rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6900-3 Z4 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock wa...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with waved spri...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
BN 20097 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
BN 2041 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws (ecosyn®...
Bossard Catalog
20.02.2024
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表