目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
2S030,2S050 - 流體控制閥(直動常閉型)
AirTAC
氣動元件
控制元件
二通電磁閥
2S 系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2s_series/2s030_asmtab.prj},{NB=2SX03008A},{CONDITION=X},{PORT=08},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{EPOOL=03008},{B=70.7},{C=10},{C1=10},{D=40},{E=PT1/4},{EM=13.157},{F=43.3},{G=M5},{GM=5},{H=29.3},{I=20.2},{J=16},{K=40},{L=5.3},{M=49},{Z1=19.000},{Z2=14.400},{Z3=32.000},{Z4=22.000},{Z5=12.000},{Z6=1.500},{Z7=7.000},{Z8=10.000},{PPATH=2s030/assemblies/2s030_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
PORT
接管口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
接管口徑
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
2SX03006A
2SX03006A
06
52.5
70.7
10
10
40
1/8"
43.3
M5
29.3
20.2
16
40
5.3
49
2SX03008A
2SX03008A
08
52.5
70.7
10
10
40
1/4"
43.3
M5
29.3
20.2
16
40
5.3
49
2SX05010A
2SX05010A
10
62.7
87.0
13
10
52
3/8"
51.2
M5
39.0
26.0
23
48
5.3
56
2SX05015A
2SX05015A
15
62.7
87.0
13
10
52
1/2"
51.2
M5
39.0
26.0
23
48
5.3
56
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表