目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NPM系列 - 美规穿板直通
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规輔助組件
美规管接頭
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/accessories/self_made_series/npm_series.prj},{NB=NPM1/4},{MODEL=NPM1/4},{D=1/4},{M=9/16-18UNF},{A=1.34},{K=0.65},{L=0.41},{E=0.43},{G=11/16},{GA=0.16},{D1=6.350},{M1=14.287},{G1=17.46}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
K
[Inch]
L
[Inch]
E
[Inch]
G
ⁿ/ₐ
GA
[Inch]
NPM5/32
NPM5/32
5/32
1/2-20UNF
1.08
0.53
0.37
0.28
9/16
0.16
NPM1/4
NPM1/4
1/4
9/16-18UNF
1.34
0.65
0.41
0.43
11/16
0.16
NPM5/16
NPM5/16
5/16
5/8-18UNF
1.50
0.73
0.49
0.43
3/4
0.16
NPM3/8
NPM3/8
3/8
7/8-14UNF
1.69
0.83
0.49
0.63
1
0.25
NPM1/2
NPM1/2
1/2
7/8-14UNF
1.83
0.91
0.53
0.69
1
0.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表