目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NPHF : 串聯肘節 - 串聯肘節
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规輔助組件
美规管接頭
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/accessories/self_made_series/nphf_series.prj},{NB=NPHF1/4-U10},{TC=U10},{TT=},{D=1/4},{P=0.49},{K=0.65},{L4=11.7},{D2=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
[Inch]
RA
ⁿ/ₐ
RB
ⁿ/ₐ
P
[Inch]
LA
[Inch]
LB
[Inch]
C
[Inch]
K
[Inch]
E
[Inch]
H
[Inch]
L4
[mm]
D2
[mm]
NPHF5/32-U10
NPHF5/32-U10
5/32
#10-32UNF
#10-32UNF
0.35
0.14
0.24
0.79
0.52
0.72
5/16
9.5
4
NPHF1/4-U10
NPHF1/4-U10
1/4
#10-32UNF
#10-32UNF
0.49
0.14
0.24
0.79
0.65
0.93
5/16
11.7
6
NPHF5/16-1/8
NPHF5/16-1/8
5/16
1/8"
1/8"
0.59
0.30
0.31
1.16
0.73
1.04
1/2
13.8
8
NPHF3/8-1/4
NPHF3/8-1/4
3/8
1/4"
1/4"
0.71
0.39
0.43
1.38
0.83
1.22
11/16
16.7
10
NPHF1/2-3/8
NPHF1/2-3/8
1/2
3/8"
3/8"
0.83
0.43
0.47
1.57
0.91
1.42
3/4
19.6
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表