目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GZ - 截止閥
AirTAC
氣動元件
氣源處理組件
其他系列
GZ系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/f_r_l_combination/other_series/gz_series/gz_asmtab.prj},{NB=GZ30008},{ACCE=},{MODELHELP=GZ30008},{D=PT1/4},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{A=55},{B=60},{C=41},{DM=13.157},{E=53.5},{F=40},{G=8.0},{H=6.5},{I=27.0},{J=46.0},{K=112.5},{L=56.5},{R=3/8\"},{RM=16.662},{PPATH=assemblies/gz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GZ20006
GZ20006
1/8"
42
47
30
40.0
27
8.5
5.5
23.0
36.5
89.0
42.5
1/4"
GZ20008
GZ20008
1/4"
42
47
30
40.0
27
8.5
5.5
23.0
36.5
89.0
42.5
1/4"
GZ30008
GZ30008
1/4"
55
60
41
53.5
40
8.0
6.5
27.0
46.0
112.5
56.5
3/8"
GZ30010
GZ30010
3/8"
55
60
41
53.5
40
8.0
6.5
27.0
46.0
112.5
56.5
3/8"
GZ30015
GZ30015
1/2"
55
60
41
53.5
40
8.0
6.5
27.0
46.0
112.5
56.5
3/8"
GZ40010
GZ40010
3/8"
65
75
50
64.0
55
11.0
8.5
33.5
58.5
134.0
66.0
1/2"
GZ40015
GZ40015
1/2"
65
75
50
64.0
55
11.0
8.5
33.5
58.5
134.0
66.0
1/2"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表