目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GV - 慢啟閥
AirTAC
氣動元件
氣源處理組件
其他系列
GV系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/f_r_l_combination/other_series/gv_series/gv_asmtab.prj},{NB=GV30008F1A},{MODEL=GV30008},{A=PT1/4},{ACCE=},{AM=13.157},{GAUGE=},{SHAPE=F},{SCALE=1},{VOLTAGE=A},{EE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{B=31.5},{C=34.3},{D=34.0},{E=131.0},{F=62.2},{G=6.5},{H=8},{I=95},{J=82},{K=74},{R=PT3/8},{RM=16.662},{PPATH=assemblies/gv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
A
接管口徑
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
GV20006F1A
GV20006
1/8"
24.5
30.3
30.4
124.5
56.7
5.4
8
80
67
59
PT1/4
GV20008F1A
GV20008
1/4"
24.5
30.3
30.4
124.5
56.7
5.4
8
80
67
59
PT1/4
GV30008F1A
GV30008
1/4"
31.5
34.3
34.0
131.0
62.2
6.5
8
95
82
74
PT3/8
GV30010F1A
GV30010
PT3/8
31.5
34.3
34.0
131.0
62.2
6.5
8
95
82
74
PT3/8
GV30015F1A
GV30015
PT1/2
31.5
34.3
34.0
131.0
62.2
6.5
8
95
82
74
PT3/8
GV40010F1A
GV40010
PT3/8
40.5
39.0
40.5
142.4
79.7
8.5
11
120
102
90
PT1/2
GV40015F1A
GV40015
PT1/2
40.5
39.0
40.5
142.4
79.7
8.5
11
120
102
90
PT1/2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表