目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
Y - Y接頭
AirTAC
氣動元件
執行組件
氣缸附件
接頭系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/cylinder_accessory/cylinder_joint/y_joint.prj},{NB=F-ACQ50Y},{MODEL=F-ACQ50Y},{T=Q2},{INFO=PDF Catalogues},{A=56.00},{B=40},{C=20.0},{D=8.0},{E=50.4},{F=44.0},{G=22.4},{H=0.0},{I=14.0},{J=M18x1.5},{JM=18},{JP=1.500},{K=28.0},{L=28},{M=0.000},{N=0},{A1=0.00},{R=16},{Z1=24},{MSMNO=F-ACQ50Y}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
F-PB6Y
F-PB6Y
15.50
12
7.0
5.0
9.0
6.0
3.0
6.0
3.0
M3x0.5
6.0
6
0.000
0
16.00
F-PB10Y
F-PB10Y
28.00
21
10.8
8.0
15.5
12.0
3.2
8.0
3.3
M4x0.7
12.0
10
0.000
0
28.50
F-PB12Y
F-PB12Y
28.00
21
10.8
8.0
15.5
12.0
6.5
12.0
5.0
M5x0.8
12.0
10
0.000
0
28.50
F-MF20Y
F-MF20Y
46.00
36
16.0
13.5
24.0
17.5
9.0
12.0
9.0
M8x1.25
17.5
20
18.000
20
48.00
F-MF25Y
F-MF25Y
48.00
38
18.0
15.0
24.0
17.5
9.0
12.0
9.0
M10x1.25
17.5
20
18.000
22
50.00
F-MF40Y
F-MF40Y
68.00
55
22.0
20.5
44.0
38.0
16.0
0.0
12.0
M14x1.5
26.0
23
0.000
30
0.00
F-MA16Y
F-MA16Y
28.00
21
12.5
12.5
17.2
0.0
6.0
6.5
5.0
M6x1
0.0
12
0.000
0
28.73
F-MA20Y
F-MA20Y
42.00
32
16.0
10.0
21.0
16.0
8.0
13.0
8.0
M8x1.25
16.0
14
0.000
0
42.64
F-MA25Y
F-MA25Y
52.00
40
20.0
12.0
25.0
19.0
10.0
18.0
10.0
M10x1.25
19.0
18
0.000
0
52.72
F-MA40Y
F-MA40Y
57.00
45
25.0
15.0
32.0
25.4
14.0
28.0
10.0
M12x1.25
25.4
23
0.000
0
57.89
F-MAC50Y
F-MAC50Y
51.00
40
21.0
17.0
34.6
27.8
14.2
0.0
10.0
M14x1.5
22.0
22
0.000
0
0.00
F-ACQ12Y
F-ACQ12Y
21.76
16
6.0
3.0
14.6
10.0
5.3
15.0
5.0
M5x0.8
10.0
9
0.000
0
22.00
F-ACQ16Y
F-ACQ16Y
27.63
21
11.0
8.0
16.6
12.0
6.6
15.0
5.0
M6x1
12.0
11
0.000
0
28.00
F-ACQ20Y
F-ACQ20Y
33.52
25
8.5
5.5
21.0
16.0
8.3
18.0
8.0
M8x1.25
16.0
15
0.000
0
34.00
F-ACQ25Y
F-ACQ25Y
40.33
30
10.5
7.5
26.4
20.0
10.3
20.0
10.0
M10x1.25
20.0
19
0.000
0
41.00
F-ACQ32Y
F-ACQ32Y
42.00
30
16.0
6.0
42.4
36.0
18.4
0.0
10.0
M14x1.5
22.0
22
0.000
0
0.00
F-ACQ50Y
F-ACQ50Y
56.00
40
20.0
8.0
50.4
44.0
22.4
0.0
14.0
M18x1.5
28.0
28
0.000
0
0.00
F-ACQ80Y
F-ACQ80Y
71.00
50
23.0
8.0
63.6
56.0
28.4
0.0
18.0
M22x1.5
38.0
38
0.000
0
0.00
F-ACQ100Y
F-ACQ100Y
79.00
55
24.0
11.0
72.6
64.0
32.4
0.0
22.0
M26x1.5
44.0
44
0.000
0
0.00
F-M3X050Y
F-M3X050Y
15.50
12
7.0
4.0
9.0
6.0
3.0
5.5
3.0
M3x0.5
6.0
6
0.000
0
15.85
F-M4X070Y
F-M4X070Y
22.00
16
8.0
5.0
11.5
8.0
4.0
6.5
4.0
M4x0.7
8.0
7
0.000
0
22.32
F-M5X080Y
F-M5X080Y
28.00
21
10.8
6.0
15.5
12.0
6.5
9.0
5.0
M5x0.8
12.0
10
0.000
0
28.50
F-M6X100Y
F-M6X100Y
32.00
24
12.0
8.0
16.0
12.0
6.0
9.5
6.0
M6x1
12.0
10
0.000
0
32.49
F-M8X125Y
F-M8X125Y
42.00
32
16.0
10.0
21.0
16.0
8.0
13.0
8.0
M8x1.25
16.0
14
0.000
0
42.64
F-M10X125Y
F-M10X125Y
52.00
40
20.0
12.0
25.0
19.0
10.0
18.0
10.0
M10x1.25
19.0
18
0.000
0
52.72
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表