目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
LB - 腳座
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SE系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_lb.prj},{NB=F-SI50LB(SE)},{TYPE=SI Series},{BORE=50},{MT=LB Type},{AA=190},{AC=170},{AD=10},{AE=65},{AF=45},{AG=32},{AH=45},{AP=9.0},{AT=3},{R1=1},{R2=6},{R3=2},{R4=0},{R5=6.0},{D1=43},{H1=32},{H2=21.750},{T=46.500},{DX=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
AD
距離 AD
[mm]
AE
腳座寬度
[mm]
AF
固定用螺釘孔間距
[mm]
AG
距離 AG
[mm]
AH
到氣缸中心線距離
[mm]
AP
固定用螺栓孔徑
[mm]
AT
腳座板厚
[mm]
F-SI32LB(SE)
F-SI32LB
SI系列
32
LB型號
8
47
32
24
32
7.0
3
F-SI40LB(SE)
F-SI40LB
SI系列
40
LB型號
9
53
36
28
36
9.0
3
F-SI50LB(SE)
F-SI50LB
SI系列
50
LB型號
10
65
45
32
45
9.0
3
F-SI63LB(SE)
F-SI63LB
SI系列
63
LB型號
12
75
50
32
50
9.0
3
F-SI80LB(SE)
F-SI80LB
SI系列
80
LB型號
19
95
63
41
63
12.5
4
F-SI100LB(SE)
F-SI100LB
SI系列
100
LB型號
23
115
75
41
71
14.5
4
F-SI125LB(SE)
F-SI125LB
SI系列
125
LB型號
20
140
90
45
90
16.5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表